Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Befestigungsmethode | (Ausführung) | |||
Rund | Zylinderstift | ||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | ||||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | Standard | KJBM | KJBHM | KJBKM | KJBKHM |
Presspassung | KJBPM | KJBPHM | - | - | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | Standard | KJBMM | KJBHMM | - | - |
EN 1.4301 äquiv.6 | - | - | Standard | KJBMS | KJBHMS | KJBKMS | KJBKHMS |
Werkstoff: EN 1.4037 Äquiv. | 45~50HRC | - | Standard | KJBMC | KJBHMC | - | - |
Teilenummer | - | P | - | M | - | L | - | B | ||||
(Ausführung) | Werkstoffcode | D | ||||||||||
KJBM12 | - | P8.00 | - | M5 | - | L10 | - | B10 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~23.00 | +0.021 0 |
Teilenummer | P | M(P≥M) | L | B | R | Gemäß Standard | |||||||||||||||||||
(Ausführung) | D | Rund | Zylinderstift | ||||||||||||||||||||||
Gerade | P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||||||||||||||||||||
Rund | Zylinderstift | KJBM KJBPM | KJBMM | KJBMS | KJBMC | KJBHM KJBPHM | KJBHMM | KJBHMS | KJBHMC | KJBKM | KJBKMS | KJBKHM | KJBKHMS | ||||||||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | 0.01mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | ||||||||||||||||||
KJBM | KJBHM | KJBKM | KJBKHM | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 Bei L=0 geben Sie P als 0 an. 3~25 Für P≤3.59 L≤Px2.5 Für P≤3,6 L≤Px3 | 5~25 (M≤B≤Mx3) für M3 (M≤B≤Mx2) | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |||
KJBPM | KJBPHM | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
KJBMM | KJBHMM | 12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
KJBMS | KJBHMS | KJBKMS | KJBKHMS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
KJBMC | KJBHMC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Standard | Stahl | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round Straight Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 |
Loading...
Standardausführung | Gerade | Bohrung wählbar | 1-Schritt | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø-Toleranz frei wählbar
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften