Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Befestigungsmethode | (Ausführung) | |||
Rund | Zylinderstift | |||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Standard | KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT |
Presspassung | KJBPMT | KJBPHMT | - | - | ||
EN 1.4301 äquiv.5 | - | Standard | KJBMTS | KJBHMTS | - | - |
Presspassung | KJBPMTS | KJBPHMTS | - | - | ||
Werkstoff: EN 1.4037 Äquiv. | 45~50HRC | Standard | KJBMTC | KJBHMTC | - | - |
Teilenummer | - | P | - | M | - | L | - | B | - | T | ||||
(Ausführung) | Werkstoffcode | D | ||||||||||||
KJBMT12 | - | P8.00 | - | M5 | - | L10 | - | B10 | - | T2 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~23.00 | +0.021 0 |
D | p6 |
8 | +0.024 +0.015 |
10 | |
12 | +0.029 +0.018 |
16 | |
20 | +0.035 +0.022 |
25 |
Teilenummer | P | M(P≥M) | L | B | T | H | R | ||||||||
(Ausführung) | D | ||||||||||||||
mit Bund | |||||||||||||||
Rund | Zylinderstift | ||||||||||||||
P+0.03 +0.01 | PH7 | P+0.03 +0.01 | PH7 | 0.01mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | |||||||
KJBMT | KJBHMT | KJBKMT | KJBKHMT | 8 | 3.00~ 6.00 | 3 | 4 | 0 Bei L=0 geben Sie P als 0 an. 3~25 Für P≤3.59 L≤Px2.5 Für P≥3,6 L≤Px3 | 5~25 (M≤B≤Mx3) für M3 (M≤B≤Mx2) | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | |||
KJBPMT | KJBPHMT | 10 | 4.00~ 8.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | D+4 | 2.0 | ||||||
12 | 4.00~10.00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D+4 | 2.0 | |||||||
KJBMTS | KJBHMTS | 16 | 8.00~14.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBPMTS | KJBPHMTS | 20 | 10.00~18.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | |||||
KJBMTC | KJBHMTC | 25 | 15.00~23.00 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Standardausführung | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Werkstoff | Härte | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | Schulterdicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Stahl | Mitgeliefert | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 0 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 0 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 0 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Mitgeliefert | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 5 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 0 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 0 | 2 ~ 5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | mit Bund | Standard | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | EN 1.4301 Äquiv. | - | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 | 1 ~ 6 | 3 ~ 25 | 2 ~ 5 |
Loading...
Bohrung wählbar | 1-Schritt | Bohrungsausführung | Runde Form | Mit oder ohne Gewinde | Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Standardausführung
Außen-Ø-Toleranz frei wählbar
Werkstoff
Härte
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
Schulterdicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften