Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Befestigungsmethode | (Ausführung) | |||
Rund | Zylinderstift | |||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | SH7 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Standard | KJBTW | KJBHTW | KJBKTW | KJBKHTW |
Presspassung | KJBPTW | KJBPHTW | - | - |
Teilenummer | - | P | - | S | - | M | - | L | - | L1 | - | B | - | T | ||||
(Ausführung) | Werkstoffcode | D | ||||||||||||||||
KJBTW10 | - | P8.00 | - | S5 | - | M4 | - | L8 | - | 4 | - | B10 | - | T2 |
S | H7 |
3~6 | +0.012 0 |
7~10 | +0.015 0 |
11~18 | +0.018 0 |
19 | +0.021 0 |
Teilenummer | P | S(S≤P-1) | M | L | L1 | B | T | H | R | |||||||||
(Ausführung) | D | |||||||||||||||||
mit Bund | ||||||||||||||||||
Rund | Zylinderstift | |||||||||||||||||
S+0.03 +0.01 | SH7 | S+0.03 +0.01 | SH7 | 0.01mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | 1mm-Schritte | Auswahl | ||||||||
KJBTW | KJBHTW | KJBKTW | KJBKHTW | 8 | 4.00~ 6.00 | 3~ 5 | 3 | 4 | 3~25 (L≤Px2.5) | 3~25 (L+L1≤Sx2.5) | 5~25 (M≤B≤Mx3) Für M3 (D8) (M≤B≤Mx2) Für S=M L1+B≤Mx3 | 2 3 5 | D+4 | 1.0 | ||||
10 | 5.00~ 8.00 | 4~ 7 | 4 | 5 | 6 | 3~25 (L≤Px3) Kein R für 3, 4 | 3≤L1<25-L (L+L1≤Sx3) | D+4 | 2.0 | |||||||||
KJBPTW | KJBPHTW | 12 | 5.00~10.00 | 4~ 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | D+4 | 2.0 | ||||||||
16 | 8.00~14.00 | 4~13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | ||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 | ||||||||
25 | 15.00~23.00 | 8~19 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D+4 | 2.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Ausführung | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M] (mm) | B (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Schulterdicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Dowel Pin Anti-rotation with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | H7 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 6 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 8 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Presspassung | Round with Shoulder Press Fit Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 8 | 4 ~ 6 | 3 ~ 4 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 3 ~ 5 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 10 | 5 ~ 8 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 7 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 12 | 5 ~ 10 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 9 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 16 | 8 ~ 14 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 4 ~ 13 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 20 | 10 ~ 18 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 6 ~ 17 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Standard | Round with Shoulder Standard Type | +0.03/+0.01 | 25 | 15 ~ 23 | 4 ~ 12 | 5 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 22 | 8 ~ 19 | 2 ~ 5 |
Loading...
Standardausführung | mit Bund | Bohrung wählbar | 2-Schritt | Bohrungsausführung | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Innengewinde | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Härte | Mitgeliefert | Werkstoff | JIS-SKS93 Äquiv. | Einzelheiten zu Härte | 50~60HRC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außen-Ø-Toleranz frei wählbar
Ausführung
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Auswahl des Schrauben-Ø (Regelgewinde) [M](mm)
B(mm)
L(mm)
L1(mm)
S(mm)
Schulterdicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften