Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | (Ausführung) | |
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | |||
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | - | KJBSTK | KJBHSTK |
JIS-SKS93 äquiv. | 50~60HRC | Chemisch vernickelt | - | - |
Werkstoff: EN 1.4037 Äquiv. | 45~50HRC | - | KJBSTKC | KJBHSTKC |
Teilenummer | - | P | - | F | - | L | - | T |
KJBSTK12 | - | P8.00 | - | F3.0 | - | L10 | - | T3 |
P | H7 |
3.00~6.00 | +0.012 0 |
6.01~10.00 | +0.015 0 |
10.01~18.00 | +0.018 0 |
18.01~21.00 | +0.021 0 |
Teilenummer | P 0.01mm-Schritte | F (F 0.1mm Schritte | L 1mm-Schritte | T Auswahl | H | ||||
(Ausführung) | D | ||||||||
mit Bund | |||||||||
P+0.03 +0.01 F+0.05 0 | PH7 F+0.03 0 | ||||||||
KJBSTK KJBSTKC | KJBHSTK KJBHSTKC | 8 | 3.00~ 5.00 | 0.3~ 2.4 | 5~25 | 2 | 3 | 5 | D+4 |
10 | 3.00~ 7.00 | 0.3~ 3.0 | D+4 | ||||||
12 | 3.00~ 9.00 | 0.5~ 4.0 | D+4 | ||||||
16 | 4.00~13.00 | 0.5~ 6.0 | D+4 | ||||||
20 | 6.00~17.00 | 1.0~ 8.0 | D+4 | ||||||
25 | 8.00~21.00 | 2.0~10.0 | D+4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Werkstoff | Einzelheiten zu Härte | Toleranz Innen-Ø | Buchsen-Ø D (Ø) | Innen-Ø P (Ø) | Gesamtlänge L (mm) | F (mm) | Schulterdicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.1 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | H7 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.1 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Stahl | JIS-SKS93 Äquiv. | 50~60HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 8 | 3 ~ 5 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 10 | 3 ~ 7 | 5 ~ 25 | 0.3 ~ 3 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 12 | 3 ~ 9 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 4 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 16 | 4 ~ 13 | 5 ~ 25 | 0.5 ~ 6 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 20 | 6 ~ 17 | 5 ~ 25 | 1 ~ 8 | 2 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | EN 1.4037 äquiv | 45~50HRC | +0.03/+0.01 | 25 | 8 ~ 21 | 5 ~ 25 | 2 ~ 10 | 2 ~ 5 |
Loading...
Standardausführung | mit Bund | Bohrung wählbar | Gerade | Bohrungsausführung | D-Form (D-Format) |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Gewinde | Ohne Gewinde | Außen-Ø-Toleranz frei wählbar | Standard | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Härte | Mitgeliefert | Ausführung | Shouldered Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff
Einzelheiten zu Härte
Toleranz Innen-Ø
Buchsen-Ø D(Ø)
Innen-Ø P(Ø)
Gesamtlänge L(mm)
F(mm)
Schulterdicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften