Buchsen für Prüfkomponenten / Oval

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Prüfkomponenten/Oval:Verwandte bildanzeige

Werkstoff

Härte
(Ausführung)
ZylinderstiftRundstangen, Planfläche
P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7
JIS-SKS93 äquiv.50~60HRCKJBSCKJBHSCKJBSCDKJBHSCD
EN 1.4301 Äquiv.-KJBSCSKJBHSCSKJBSCDSKJBHSCDS
Werkstoff: EN 1.4037 Äquiv.45~50HRCKJBSCCKJBHSCC--

Spezifikationen

Teilenummer-P-W-L
 
(Ausführung) Werkstoffcode D
KJBSC12-P9.50-W4.50 -L15
P, WH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~27.00+0.021
0
TeilenummerP
0.01mm-Schritte
W
0.01mm-Schritte
L
1mm-Schritte
RGemäß Standard
(Ausführung)DZylinderstiftRundstangen, Planfläche
GeradeP+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7  WH7P+0.03
+0.01 W+0.03
+0.01
PH7  WH7
ZylinderstiftRundstangen, PlanflächeKJBSCKJBSCSKJBSCCKJBHSCKJBHSCSKJBHSCCKJBSCDKJBSCDSKJBHSCDKJBHSCDS
P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7P+0.03
+0.01
W+0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSC

KJBSCS

KJBSCC
KJBHSC

KJBHSCS

KJBHSCC
KJBSCD

KJBSCDS

KJBHSCD

KJBHSCDS

10 4.00~ 8.00P>W
(W≥3.00)
5~202.0
12 4.00~10.002.0
16 6.00~14.002.0
2010.00~18.002.0
2514.00~22.002.0
30320.00~27.002.0 ------
2. Bei Ausführung ohne Bund Mindestwanddicke 1 mm zwischen Zylinderstiftbohrung und Langloch ({(D−W)/2}−2≥1).
3. D=30 ist nur für den Werkstoff JIS-SKS93 verfügbar.

Optionen

Buchsen für Prüfkomponenten/Oval:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJBHSC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC25-P[14-22/0.01]-W[3-22/0.01]-L[5-20/1]
KJBSC30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCC10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCC12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCC16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCC20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCC25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCD30-P[20-27/0.01]-W[3-26.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCDS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCDS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCDS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCDS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCDS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCS10-P[4-8/0.01]-W[3-7.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCS12-P[4-10/0.01]-W[3-9.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCS16-P[6-14/0.01]-W[3-13.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCS20-P[10-18/0.01]-W[3-17.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSCS25-P[14-22/0.01]-W[3-21.99/0.01]-L[5-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Werkstoff Einzelheiten zu Härte Ausführung Toleranz Innen-Ø Buchsen-Ø D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
W
(mm)
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7305 ~ 2020 ~ 273 ~ 26.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7305 ~ 2020 ~ 273 ~ 26.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut StraightH7105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut StraightH7125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut StraightH7165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut StraightH7205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut StraightH7255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 83 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 103 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 143 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 183 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 223 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01305 ~ 2020 ~ 273 ~ 26.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlMitgeliefertEN 1.4037 äquiv45~50HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01305 ~ 2020 ~ 273 ~ 26.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 83 ~ 7.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 103 ~ 9.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 143 ~ 13.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 183 ~ 17.99
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01255 ~ 2014 ~ 223 ~ 21.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Gerade Bohrung wählbar Gerade Bohrungsausführung Oval
Mit oder ohne Gewinde Ohne Gewinde Außen-Ø-Toleranz frei wählbar Standard Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support