Buchsen für Prüfkomponenten / Quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Buchsen für Prüfkomponenten/Quadratisch:Verwandte bildanzeige

Werkstoff

Härte
(Ausführung)
ZylinderstiftRundstangen, Planfläche
  P+0.03 W+0.03
+0.01+0.01
PH7 WH7
  P+0.03 W+0.03
+0.01+0.01
PH7 WH7
JIS-SKS93 äquiv.50~60HRCKJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD
EN 1.4301 Äquiv.-KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS-

Spezifikationen

Teilenummer-P-W-R-L
 
(Ausführung) Werkstoffcode D
KJBSTR12-P8.00-W5.00-R0.3-L12
TeilenummerP
0.01mm-Schritte
W
0.01mm-Schritte
R
0.01mm-Schritte
L
1mm-Schritte
(Ausführung)3
D
Gerade
Dübel2Rundstangen, Planfläche
  P+0.03 W+0.03
+0.01+0.01
PH7 WH7
  P+0.03 W+0.03
+0.01+0.01
PH7 WH7
KJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD10 4.00~ 8.00P>W
(W≥3.00)
0.20≤R≤W/25~20
12 4.00~10.00
KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS 16 6.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~22.00
2. Bei Ausführung ohne Bund Mindestwanddicke 1 mm zwischen Zylinderstiftbohrung und Langloch ({(D−W)/2}−2≥1).
3. Min. 1 mm Wandstärke zwischen Außendurchmesser und rechteckiger Bohrung erforderlich (für D=25, 1.5 mm oder mehr). (K≤Pmax)
P, WH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~22.00+0.021
0

Optionen

Buchsen für Prüfkomponenten/Quadratisch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KJBHSR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Werkstoff Einzelheiten zu Härte Ausführung Toleranz Innen-Ø Buchsen-Ø D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation StraightH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut StraightH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation StraightH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCDowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10StahlMitgeliefertJIS-SKS93 Äquiv.50~60HRCD-Cut Straight+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-D-Cut Straight+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 Arbeitstage 10Rostfreier StahlNicht im LieferumfangEN 1.4301 Äquiv.-Dowel Pin Anti-rotation Straight+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standardausführung Gerade Bohrung wählbar Gerade Bohrungsausführung Quadratisch
Mit oder ohne Gewinde Ohne Gewinde Außen-Ø-Toleranz frei wählbar Standard Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support