[Präzision] Mikrometerschraube (Hub ±6.5 / ±12.5mm)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[Präzision] Mikrometerschraube (Hub ±6.5/±12.5mm):Verwandte bildanzeige
Werkstoff Spindel: JIS-SKS (TS für Kaltumformung), Handgriff: Automatenstahl, Mutter/Gewinde: Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Zubehör: Spezialschlüssel (nur Ausführung mit Mutter)

Spezifikationen

Teilenummer
MCLN6
TeilenummerHub (mm)Kleinste Skaleneinteilung (mm)Hubweg pro Umdrehung (mm)Gewicht (kg)
(Ausführung)Nr.
MCLN6±6.50.010.50.03
12±12.50.010.50.09

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCLN6
MCLN12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage-Ø
(φ)
Spitzen-Ø
(φ)
Hub (Standard, Grob)
(mm)

81.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109.55±6.5

77.77 €

1 5 Arbeitstage 10106.35±12.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mikrometerschrauben Montagegewinde M9.5X0.5 Min. Skalenteilung (Standard, Regelgewinde) 0.01
Verfahrweg pro Umdrehung(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support