Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XBRF3 |
Einstellschraube | Teilenummer | Steigung | Hub | Kugelführung/Verwendbare Tischoberflächengröße Kreuzrollenführung | Gewicht (g) | |
Ausführung | Nr. | |||||
Zylinderschraube mit Innensechskant | XBRF | 3 | 0.25 | ±3.2 | 25 quadratisch | 5 |
6 | 0.25 | ±6.5 | 40 ~ 80 Vierkant | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Ausführung | Einstellschrauben für Stelltisch | Einstellschraube | With Hex Socket Type | Steigung(mm) | 0.25 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nr. (Hub)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften