Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Konstruktionsprofile / Nut 8 / 30x30 / Serie 6

Serie 6/Nutweite 8/30x30mm:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer - L
EFSF6-3030
KHFSF6-3030
-
-
800
4000
■Profile mit konfigurierbarer Länge
(Ausführung) Werkstoff Oberflächenbehandlung Teilenummer L 0.5mm-Schritte Masse kg/m Querschnittsfläche mm2 Querschnittsträgheitsmoment mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert HFSF6-3030 50~4000 0.92 338 3.03x104 2.76x104
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert HFSFB6-3030 50~4000 0.92 338 3.03x104 2.76x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert EFSF6-3030 50~4000 0.86 320 3.06x104 2.8x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert EFSFB6-3030 50~4000 0.86 320 3.06x104 2.8x104
NEFS EN AW-6063-T5 äquivalent Klar eloxiert NEFSF6-3030 50~4000 0.86 320 3.06x104 2.8x104
Je nach Artikel bis 6000mm verfügbar.
Bei einigen Profilen kann MISUMI den Auftrag möglicherweise nicht annehmen.
Lesen Sie die Informationen zu Spezialaufträgen (S.103) und setzen Sie sich mit dem Ansprechpartner in Verbindung, der beim MISUMI QCT Center für Spezialaufträge verantwortlich ist.

■Profile mit fester Länge (effektive Länge 4000mm)
Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.
(Ausführung) Werkstoff Oberflächenbehandlung Teilenummer L
mm
Querschnittsfläche mm2 Querschnittsträgheitsmoment mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert KHFSF6-3030 4000 338 3.03x104 2.76x104
HFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert KHFSFB6-3030 4000 338 3.03x104 2.76x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Klar eloxiert KEFSF6-3030 4000 320 3.06x104 2.8x104
EFS EN AC-51400-T5 Äquivalent Schwarz eloxiert KEFSFB6-3030 4000 320 3.06x104 2.8x104
NEFS EN AW-6063-T5 äquivalent Klar eloxiert KNEFSF6-3030 4000 320 3.06x104 2.8x104
"Effektive Länge 4000mm" ist das Profil mit mind. 4000mm effektiver Länge.
Die tatsächliche Länge, mit Extralängen an den Enden, beträgt mehr als 4000mm (mehrere Zehntel mm).
Profile mit vorgefertigter Länge müssen zugeschnitten werden, so dass die genaue Länge nicht angegeben werden kann.

Optionen

Serie 6/Nutweite 8/30x30mm:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
EFSF6-3030-[50-4000/0.5]
EFSFB6-3030-[50-4000/0.5]
HFSF6-3030-[50-4000/0.5]
HFSFB6-3030-[50-4000/0.5]
KEFSF6-3030-4000
KEFSFB6-3030-4000
KHFSF6-3030-4000
KHFSFB6-3030-4000
KNEFSF6-3030-4000
NEFSF6-3030-[50-4000/0.5]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSProfilausführung Oberflächenbehandlung Werkstoff Maß L vorgefertigt, frei wählbar Gesamtlänge L (Nutzlänge)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

-

3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

-

3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

36.29 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

52.90 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10EFS (Leicht)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

37.24 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Klar eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

53.84 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10HFS (Standard)Schwarz eloxiertEN AC-51400-T5 Äquiv.Stationary4000-

32.62 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10NEFS (preiswerte Ausführung)Klar eloxiertEN AW-6063-T5 Äquiv.Stationary4000-

-

3 Arbeitstage 10NEFS (preiswerte Ausführung)Klar eloxiertEN AW-6063-T5 Äquiv.Configuration-50 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilgröße 30x30 Profilserie Serie 6
Profilausführung Quadratisch Anzahl der Profilschlitze 1 Slot x 1 Slot Ausführung mit geriffelter Oberfläche Nuten auf drei Seiten
Anfasen der Vorderseite Nicht im Lieferumfang Fließpressengröße: Breite (A)(mm) 30 Fließpressengröße: Dicke (T)(mm) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support