Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Temperaturbeständigkeit (°C) |
HSCV | PVC (schwarz, hellgrau) | 0~60 |
Teilenummer | - | Farbe |
HSCV6 | - | B |
Teilenummer | Farbe | Länge m | Profil (Serie) | ||
(Ausführung) | Nr. | ||||
HSCV (Weicher PVC) | 5 | B S | (schwarz) (hellgrau) | 5 | HFS5 |
6 | 5 | HFS6 | |||
8 | 5 | HFS8 HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCV5-B |
HSCV5-S |
HSCV6-B |
HSCV6-S |
HSCV8-B |
HSCV8-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe | Profil (Serie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS5 | |
7.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | B (Black) | HFS6 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | HFS6 | |
11.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | B (Black) | For Both HFS8 and HFS8-45 | |
12.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | S (Light Gray) | For Both HFS8 and HFS8-45 |
Loading...
Werkstoff | PVC | Länge | Fixed Length 5m | SET (Packungen) | Not Provided (Single Item) |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Soft Vinyl Chloride Type |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Profil (Serie)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften