Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Farbe | - | Länge |
HSCD6 HSCDF8 | - - | S S | - - | 12 1520 |
Teilenummer | Farbe | Länge m | Profil (Art) | |
(Ausführung) | Nr. | |||
HSCD | 5 | S (hellgrau) | 12 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
Teilenummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Art) | |
(Ausführung) | Nr. | |||
HSCDF | 5 | S (hellgrau) | 50~3000 | HFS5 |
6 | HFS6 | |||
8 | HFS8, HFS8-45 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HSCD5-S-12 |
HSCD6-S-12 |
HSCD8-S-12 |
HSCDF5-S-[50-3000/1] |
HSCDF6-S-[50-3000/1] |
HSCDF8-S-[50-3000/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profil (Serie) | Länge | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | HFS5 | Fixed Length 12m | - | |
111.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | HFS6 | Fixed Length 12m | - | |
170.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | For Both HFS8 and HFS8-45 | Fixed Length 12m | - | |
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS5 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | HFS6 | Configurable Length | 50 ~ 3000 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | For Both HFS8 and HFS8-45 | Configurable Length | 50 ~ 3000 |
Loading...
Werkstoff | EPDM | Farbe | S (Light Gray) | Spezifikationen | Protection Covers - Single Surface Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profil (Serie)
Länge
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften