Schubköpfe / Innengewinde / Spitzenform wählbar / Material wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Metallschiebestücke/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)MaterialOberflächenbehandlungHärte
flachKugelförmig
Mit GewindeMit Gewinde
KPHFKPHREN 1.1191 ÄquivalentBrüniertInduktionsgehärtet und angelassen
HRC45~50
KPHFSKPHRSEN 1.4031 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-L-M
KPHF10-20-5
■Ausführung mit Gewindebohrung KPHFS und KPHRS (EN 1.4031 Äquiv.) können durch das Härten entfärbt sein.
TeilenummerL 1 mm-SchritteM
Auswahl
W
(Ausführung)DflachKugelförmig
flach
KPHF
KPHFS

Kugelförmig
KPHR
KPHRS
615~5017~503            85
817~5020~5034           87
1019~5023~50345          88
1221~10026~100 456         1010
1523~10030~100  568S8       1014
161014
1826~10034~100   68S810S1012S1212M  1017
2028~10037~100    8S810S1012S1212M  1017
3036~10050~100      10S1012S1212M14S18S1527
4041~15060~100      10S1012S1212M14S18S2037
 Mx2.5+5≤L für Ausführung mit Gewinde erforderlich.  8S, 10S, 12, 12S, 14S und 18S haben ein Feingewinde.
 12M ist die Gewindesteigung.
• Gewinde
MM×SteigungF
3M3x0.5
5.5
4
M4x0.7
6.5
5M5x0.8
6.5
6M6x1.011
8SM8x1.0
12
8 M8x1.25
12
10SM10x1.25
14
10M10x1.5
14
12SM12x1.25
16
12M12x1.5
16
12MM12x1.75
16
14SM14x1.5
18
16M16x2.0
20
18M18×2.5
22
18SM18x1.5
22
20M20x2.525

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KPHF6-[15-50/1]-3
KPHF8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHF10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHF12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHF15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHF18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHF30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHF40-[41-150/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS6-[15-50/1]-3
KPHFS8-[17-50/1]-[3,​4]
KPHFS10-[19-50/1]-[3,​4,​5]
KPHFS12-[21-100/1]-[4,​5,​6]
KPHFS15-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS16-[23-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHFS18-[26-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS20-[28-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHFS30-[36-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHFS40-[41-150/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR6-[17-50/1]-3
KPHR8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHR10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHR12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHR15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHR18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHR30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHR40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS6-[17-50/1]-3
KPHRS8-[20-50/1]-[3,​4]
KPHRS10-[23-50/1]-[3,​4,​5]
KPHRS12-[26-100/1]-[4,​5,​6]
KPHRS15-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS16-[30-100/1]-[5,​6,​8S,​8]
KPHRS18-[34-100/1]-[6,​8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS20-[37-100/1]-[8S,​8,​10S,​10,​12M,​12S,​12]
KPHRS30-[50-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
KPHRS40-[60-100/1]-[10S,​10,​12M,​12S,​12,​14S,​18S]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
Werkstoff Spitzenform Gewinde-Ø (Feingewinde) [M] Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] Gewinde-Ø (Regelgewinde; "12" ist eine Feingewindesteigung.) [M]
(mm)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 106EN 1.1191 Äquiv.Flat Type--315 ~ 50
1 7 Arbeitstage 108EN 1.1191 Äquiv.Flat Type--3 ~ 417 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1010EN 1.1191 Äquiv.Flat Type--3 ~ 519 ~ 50
1 12 Arbeitstage 1012EN 1.1191 Äquiv.Flat Type--4 ~ 621 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1015EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM8 [8S]-5 ~ 823 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1016EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM8 [8S]-5 ~ 823 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1018EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]6 ~ 1226 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1020EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1228 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1030EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1236 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1040EN 1.1191 Äquiv.Flat TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1241 ~ 150
1 7 Arbeitstage 106EN 1.4031 Äquiv.Flat Type--315 ~ 50
1 7 Arbeitstage 108EN 1.4031 Äquiv.Flat Type--3 ~ 417 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1010EN 1.4031 Äquiv.Flat Type--3 ~ 519 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1012EN 1.4031 Äquiv.Flat Type--4 ~ 621 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1015EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM8 [8S]-5 ~ 823 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1016EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM8 [8S]-5 ~ 823 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1018EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]6 ~ 1226 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1020EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1228 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1030EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1236 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1040EN 1.4031 Äquiv.Flat TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1241 ~ 150
1 7 Arbeitstage 106EN 1.1191 Äquiv.Spherical Type--317 ~ 50
1 7 Arbeitstage 108EN 1.1191 Äquiv.Spherical Type--3 ~ 420 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1010EN 1.1191 Äquiv.Spherical Type--3 ~ 523 ~ 50
1 12 Arbeitstage 1012EN 1.1191 Äquiv.Spherical Type--4 ~ 626 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1015EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S]-5 ~ 830 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1016EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S]-5 ~ 830 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1018EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]6 ~ 1234 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1020EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1237 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1030EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1250 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1040EN 1.1191 Äquiv.Spherical TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1260 ~ 100
1 7 Arbeitstage 106EN 1.4031 Äquiv.Spherical Type--317 ~ 50
1 12 Arbeitstage 108EN 1.4031 Äquiv.Spherical Type--3 ~ 420 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1010EN 1.4031 Äquiv.Spherical Type--3 ~ 523 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1012EN 1.4031 Äquiv.Spherical Type--4 ~ 626 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1015EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S]-5 ~ 830 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1016EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S]-5 ~ 830 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1018EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]6 ~ 1234 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1020EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S]M12 [12M]8 ~ 1237 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1030EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1250 ~ 100
1 7 Arbeitstage 1040EN 1.4031 Äquiv.Spherical TypeM10 [10S] / M12 [12S] / M14 [14S] / M18 [18S]M12 [12M]10 ~ 1260 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Innengewinde

Ergänzungsartikel

Technischer Support