Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
(Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | Härte | |
flach | Kugelförmig | |||
mit Gewinde | mit Gewinde | |||
KPMF | KPMR | EN 1.1191 Äquivalent | Brüniert | Induktionsgehärtet und angelassen HRC45~50 |
Teilenummer | - | L | - | M |
KPMF18 | - | 40 | - | 12S |
Teilenummer | L 1 mm-Schritte | M Auswahl | ℓ | W | |||||||||||||||
(Ausführung) | D | flach | Kugelförmig | ||||||||||||||||
flach KPMF Kugelförmig KPMR | 6 | 15~50 | 17~50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
8 | 17~50 | 20~50 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||
10 | 19~50 | 23~50 | 5 | 6 | 8S | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
12 | 21~100 | 26~100 | 6 | 8S | 8 | 10S | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
15 | 23~100 | 30~100 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||
16 | 8S | 8 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 10 | 14 | ||||||||||
18 | 26~100 | 34~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
20 | 28~100 | 37~100 | 10S | 10 | 12S | 12 | 12M | 16 | 10 | 17 | |||||||||
25 | 36~100 | 55~100 | 16 | 18 | 20 | 15 | 22 | ||||||||||||
30 | 16 | 18 | 20 | 15 | 27 |
M | M×Steigung | F |
3 | M3x0.5 | 5.5 |
4 | M4x0.7 | 6.5 |
5 | M5x0.8 | 6.5 |
6 | M6x1.0 | 11 |
8S | M8x1.0 | 12 |
8 | M8x1.25 | 12 |
10S | M10x1.25 | 14 |
10 | M10x1.5 | 14 |
12S | M12x1.25 | 16 |
12 | M12x1.5 | 16 |
12M | M12x1.75 | 16 |
14S | M14x1.5 | 18 |
16 | M16x2.0 | 20 |
18 | M18×2.5 | 22 |
18S | M18x1.5 | 22 |
20 | M20x2.5 | 25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Aussen - D (Ø) | Spitzenform | Gewinde-Ø (Feingewinde) [M] | Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M] | Gewinde-Ø (Regelgewinde; "12" ist eine Feingewindesteigung.) [M] (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Flat Type | - | - | 3 ~ 5 | 15 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Flat Type | - | - | 4 ~ 6 | 17 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Flat Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] | - | 6 ~ 10 | 21 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 23 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Flat Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 23 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 26 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Flat Type | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 28 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Flat Type | - | - | 16 ~ 20 | 36 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Flat Type | - | - | 16 ~ 20 | 36 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Spherical Type | - | - | 3 ~ 5 | 17 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Spherical Type | - | - | 4 ~ 6 | 20 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Spherical Type | M8 [8S] | - | 5 ~ 8 | 23 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | 12 | Spherical Type | M8 [8S] / M10 [10S] | - | 6 ~ 10 | 26 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Spherical Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Spherical Type | M8 [8S] / M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 8 ~ 12 | 30 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 18 | Spherical Type | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 34 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Spherical Type | M10 [10S] / M12 [12S] | M12 [12M] | 10 ~ 16 | 37 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Spherical Type | - | - | 16 ~ 20 | 55 ~ 100 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Spherical Type | - | - | 16 ~ 20 | 55 ~ 100 |
Loading...
Form | Außengewinde | Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Spitzenform
Gewinde-Ø (Feingewinde) [M]
Gewinde-Ø (Regelgewinde) [M]
Gewinde-Ø (Regelgewinde; "12" ist eine Feingewindesteigung.) [M](mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften