Blechverbinder-Montageplatten / 5 Bohrungen / Material wählbar / JTHDS (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
JTHDSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquivalent-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquivalent(2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-X-F-Y-G-Bohrungsspezifikationen

Code, Nennwert
-K-L-V-S-W-Bohrungsspezifikationen

Code, Nennwert
-D-J
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
JTDAS-SP-A80-B50-T3.2-X10      -N5  -L30            
JTAAS-SUD-A150-B80-T2.0-X10  -Y10  -N3  -L100  -S10-W50-NA4 
  
Teilenummer1mm-SchritteAuswahlXFYGBohrungsspezifikationLSD
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCode/Angabemethode
JTHDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

5
~
300

EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquivalent


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 Äquivalent

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
0.1mm SchritteN (Schraubloch)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Auswahl)
0.1mm Schritte

K≤Nx10
3~30
(0.5mm-Schritte)
M (Gewindebohrung)
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Auswahl)
A≥15,B≥15 Für Dicke 6.0, B≥6
Wenn die angegebene Lage der Bohrung sich in der Nähe der Kanten befindet, kann es zu einer Deformierung der Bohrung kommen, sie wird jedoch entsprechend der Spezifikation innerhalb der Bearbeitungsgrenzen maschinell bearbeitet.

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert03456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)(ohne Bohrungen)3.54.55.56.5911

Optionen

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JTHDS-AM-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-AMW-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTHDS-SP-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPB-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPK-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SPU-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTHDS-SUD-A[15-300/1]-B[15-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize15 ~ 30015 ~ 3001.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Black Oxide Coating15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)15 ~ 30015 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided15 ~ 30015 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dimension Configurable Type Ausführung JTHDS

Technischer Support