Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Material | Oberflächenbehandlung | |
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | ||
HRCZA | SS | EN 1.0038 Äquivalent | - |
SSB | Brüniert | ||
SSM | Chemisch vernickelt | ||
SU | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | L | - | Bohrungsspezifikationen Code, Nennwert | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||
HRCZA | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | M6 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | B | T | L | Bohrungsspezifikationen | ||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | Code | Nenn-Ø | |||
HRCZA | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 0.1mm Schritte | N M Z Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung. | 3 4 5 6 8 10 12 |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||
Für SS(□) mit B=16, ist T19 nicht frei wählbar. Für SU mit B als 15 angegeben, sind T10 ~ 19 nicht frei wählbar. Für SS(□) mit B als 125 angegeben, ist T10 nicht frei wählbar. Für SU mit B=20 ist T19 nicht frei wählbar. | |||||||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Bohrung konfigurierbar, Gewindebohrung [M] | Bohrung konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] | Bohrung konfigurierbar, Senkbohrung [Z] | L (mm) | Plattendicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Black Oxide Coating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 30 ~ 150 | 16 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | 3 ~ 12 | - | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | 3 ~ 12 | - | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 150 | 15 ~ 125 | - | - | 3 ~ 12 | 0 ~ 150 | 6 ~ 19 |
Loading...
Ausführung | Center Symmetrical | Ausführung | HRCZA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Bohrung konfigurierbar, Gewindebohrung [M]
Bohrung konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N]
Bohrung konfigurierbar, Senkbohrung [Z]
L(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften