Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Material | Oberflächenbehandlung | |
Ausführung | Werkstoff Symbol | ||
HFFCB | SC | EN 1.1191 Äquivalent | - |
SCB | Brüniert | ||
SCM | Chemisch vernickelt | ||
AM | EN AW-5052 Äquivalent | - | |
AMW | Eloxiert (klar) | ||
AMB | Eloxiert (Schwarz) | ||
SU | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | Ausführung S Spezifikation Code, Nennwert | - | K | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Ausführung S Spezifikation Code, Nennwert | - | J | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HFMCC | - | AMB | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L50 | - | H40 | - | D30 | - | F50 | - | MA6 |
Teilenummer | 0.1mm Schritte | X | Y | W | Bohrungsspezifikation | L | H | D | ||||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | B | T | Code | Nenn-Ø | ||||||
HFFCB | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 25.0 ~ 200.0 | 10.0 ~ 200.0 | 3.0 ~ 30.0 | 0.1mm Schritte | N M Z Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung. | 0 (ohne Bohrungen) 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 0.1mm Schritte | 3~30 (0.5mm-Schritte) 31~100(1mm-Schritte) | |||
Für AMW und AMB, T≥5 Für SU, T≤25.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Plattendicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | Aluminum Alloy 5000 series | Not Provided | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 11 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Not Provided | 25 ~ 200 | 10 ~ 200 | 3 ~ 25 |
Loading...
Ausführung | O.D. Dimension Configurable | Ausführung | HFFCB |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften