Blechverbinder-Montageplatten / 3 Bohrungen / Langloch / gefräst / Material wählbar / HFJCB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige
Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
AusführungWerkstoff Symbol
HFJCBSCEN 1.1191 Äquivalent-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMEN AW-5052 Äquivalent-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquivalent-
Auf eloxiertem HFZZA können sich Aufhängerlöcher befinden.

Spezifikationen

Teilenummer- A-B-T-X-V-Y-W-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
-K-L-H-D-F-S-G-Ausführung S
Spezifikation
Code, Nennwert
-J
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
HFMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6  
Teilenummer0.1mm SchritteXYWBohrungsspezifikationKLHD
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCodeNenn-Ø
HFJCB SC
SCB
SCM
AM
AMW
AMB
SU
25.0
~
200.0
10.0
~
200.0
3.0
~
30.0
0.1mm SchritteN


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0
(ohne Bohrungen)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm Schritte

K≤Nx10
3~30
(0.5mm-Schritte)
31~100
(1mm- Schritte)
     Für AMW und AMB, T≥5 Für SU, T≤25.0 

Optionen

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFJCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFJCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5-30/0.1]
HFJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-30/0.1]
HFJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[3-25/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 10 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 5000 seriesNot Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 14 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
1 14 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 30
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 30
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20010 ~ 2003 ~ 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung O.D. Dimension Configurable Ausführung HFJCB

Technischer Support