Blechverbinder-Montageplatten / 2 Bohrungen / seitliche Gewinde / gefräst / Material wählbar / VFMQA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige
Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
VFMQASCEN 1.1191 Äquivalent-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-X-V-Bohrungsspezifikation
Code, Nennwert
-L-H-D-F-S-G-Bohrungs-Spezifikation
Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
VFMQA-AM-A50-B30-T5-X10-V30-M4      -F40-S20  -MA4
Teilenummer0.1mm SchritteXVBohrungsspezifikationFSBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCodeNenn-ØCodeNenn-Ø
VFMQASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
~
150.0
10.0
~
150.0
5.0
~
20.0
0.1mm
Schritte
M0 (ohne Bohrung)
3 4
5 6
8 10
0.1mm SchritteNA
MA
ZF
ZB

Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0 (ohne Bohrung)
3 4
5 6
8 10
12 16

Optionen

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VFMQA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
VFMQA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Aluminum Alloy 5000 seriesNot Provided30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Not Provided30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 9 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided30 ~ 15010 ~ 1505 ~ 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung With Side Surface Hole Ausführung VFMQA

Technischer Support