Registrieren
Konfigurieren

Blechverbinder-Montageplatten / 5 Bohrungen / seitliche Gewinde / gefräst / Material wählbar / VFMCA

Teilenummer:

Noch undefiniert. 7 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Zeichnung/Spezifikationen

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige
Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
VFMCASCEN 1.1191 Äquivalent-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-X-V-Bohrungsspezifikation
Code, Nennwert
-L-H-D-F-S-G-Bohrungs-Spezifikation
Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
VFMCA-SC-A80-B60-T10-X10-V60-M4-L40-H45-D15-F40    -MA4
Teilenummer0.1mm SchritteXVBohrungsspezifikationLHDFGBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCodeNenn-ØCodeNenn-Ø
VFMCASC SCB SCM
AM AMW AMB
SU
30.0
~
150.0
30.0
~
150.0
10.0
~
20.0
0.1mm
Schritte
M0 (ohne Bohrung)
3 4
5 6
8 10
0.1mm Schritte3~30
(0.5mm-Schritte)
31~100
(1mm- Schritte)
0.1mm SchritteNA
MA
ZF
ZB

Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0 (ohne Bohrung)
3 4
5 6
8 10
12 16

Optionen

Montageplatten mit 6 Oberflächen gefräst/Halterungen/Ausführung mit seitlicher Bohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Werkstoff

Oberflächenbehandlung

Außenmaß A

(mm)

Außenmaß B

(mm)

Plattendicke t

(mm)

RoHS?Mindestbestellmenge
Aluminum Alloy 5000 series
Not Provided
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN AW-5052 Äquiv.
Black Anodize
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN AW-5052 Äquiv.
Clear Anodize
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN 1.1191 Äquiv.
Not Provided
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN 1.1191 Äquiv.
Black Oxide Coating
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN 1.1191 Äquiv.
Electroless Nickel Plating
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
EN 1.4301 Äquiv.
Not Provided
30 ~ 150
30 ~ 150
10 ~ 20
10
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
-
( - )
10 Werktage
-
( - )
14 Werktage
-
( - )
14 Werktage
-
( - )
7 Werktage
-
( - )
9 Werktage
-
( - )
9 Werktage
-
( - )
7 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen