Montageplatten / Z-Form / Material wählbar / Behandlung wählbar / keine Bohrung / SWBZS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/Z-Form:Verwandte bildanzeige
■Spezifikationen, Bearbeitungslimits
1.Toleranzen siehe >>S.1833.
2. Grathöhe max. 0.1
3. Biegewinkel-Toleranz ±1°
4.Die Artikel werden einige Kratzer und Wulste von der Abkantpresse aufweisen. Details und Informationen zum Biegeradius, >>S.1832.
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
SWBZSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-H-J-X-Y-W-Bohrungsspezifikationen
Code, Nennwert
-K-F-E-S-G-Bohrungsspezifikationen
Code, Nennwert
-D
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
SWBZS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40                      
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl1mm-SchritteJ
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTH
SWBZSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

10
~
200

EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Äquiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
0.1mm Schritte
Wenn T≥3.0, A≥30

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert03456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)(ohne Bohrungen)3.54.55.56.5911

Optionen

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/Z-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWBZS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 10 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 10 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Black Oxide Coating20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung SWBZS

Technischer Support