Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Material | Oberflächenbehandlung | |
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | ||
SWCAS | SP | EN 1.0330 Äquivalent | - |
SPB | Brüniert | ||
SPU | chromatiert, III-wertig (klar) | ||
SPK | chromatiert, III-wertig (schwarz) | ||
AM | EN AW-5052 Äquiv. | - | |
AMW | Eloxiert (klar) | ||
AMB | Eloxiert (Schwarz) | ||
SUD | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | - | X | - | Y | - | W | - | Bohrungsspezifikationen Code, Nennwert | - | K | - | F | - | E | - | S | - | G | - | Bohrungsspezifikationen Code, Nennwert | - | D | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCAS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | H30 | - | J40 | - | X20 | - | Y10 | - | W20 | - | N4 | - | F40 | - | S6 | - | D8 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | 1mm-Schritte | J | X | Y | W | Bohrungsspezifikation | F | S | D | ||||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | B | T | H | Code/Angabemethode | |||||||||
SWCAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | EN 1.0330 Äquivalent (EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Äquiv. 1.5 2.0 3.0 | EN 1.4301 Äquiv. 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | 0.1mm Schritte | N (Schraubloch) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Auswahl | 0.1mm Schritte | 3~30 0.5-Schritte | ||||
M (Innengewinde) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Auswahl | |||||||||||||||
Wenn T≥3.0, A≥30 | |||||||||||||||
Wenn die angegebene Lage der Bohrung sich in der Nähe der Kanten befindet, kann es zu einer Deformierung der Bohrung kommen, sie wird jedoch entsprechend der Spezifikation innerhalb der Bearbeitungsgrenzen maschinell bearbeitet. |
N, NA Angegebener Wert | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Durchgangsbohrungs-Ø (d) | (ohne Bohrungen) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Not Provided | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Not Provided | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Black Oxide Coating | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (Black) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled)) | Trivalent Chromate (White) | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.6 ~ 6 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | Not Provided | 20 ~ 200 | 10 ~ 200 | 1.5 ~ 4 |
Loading...
Ausführung | SWCAS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften