Montageplatten / Z-Form / Material wählbar / Behandlung wählbar / zwei Langlöcher / zwei Bohrungen / SWBBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/Z-Form:Verwandte bildanzeige
Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/Z-Form:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
SWBBSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-H-J-X-Y-W-Bohrungsspezifikationen
Code, Nennwert
-K-F-E-S-G-Bohrungsspezifikationen
Code, Nennwert
-D
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
SWBBS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40-X20-Y10-W20-N4-K8-F40  -S6-G28-MA3  
Teilenummer1mm-SchritteAuswahl1mm-SchritteJXYWBohrungsspezifikationKFSGBohrungs-Spezifikation
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTHCode/AngabemethodeCode/Angabemethode
SWBBSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

10
~
200

EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquiv.


1.5
2.0
3.0

EN 1.4301 Äquiv.


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
0.1mm SchritteN (Schraubloch)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Auswahl
0.1mm Schritte

K≤Nx5
NA (Schraubloch)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Auswahl
MA (Gewindebohrung)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Auswahl
Wenn T≥3.0, A≥30
Wenn die angegebene Lage der Bohrung sich in der Nähe der Kanten befindet, kann es zu einer Deformierung der Bohrung kommen, sie wird jedoch entsprechend der Spezifikation innerhalb der Bearbeitungsgrenzen maschinell bearbeitet.

N, NA Bearbeitungsmaße
N, NA Angegebener Wert03456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)(ohne Bohrungen)3.54.55.56.5911

Optionen

Blechverbinder-Montageplatten/Halterungen/Z-Form:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWBBS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBBS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBBS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBBS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBBS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBBS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBBS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBBS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 10 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 10 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Black Oxide Coating20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 10 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung SWBBS

Technischer Support