Metallblechplatten / rund / 4 Bohrungen / Material wählbar / Beschichtung wählbar / BFHAF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Metallblechplatten/Rund:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
BFHAFSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquiv.
-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.
Keine Angabe möglich für BFHAN, AMW oder AMB.

Spezifikationen

Teilenummer - A - T - D - Q - Code für die Bohrungskonfiguration, Nennwert
     
(Ausführung) - Werkstoff Symbol
BFHAF - SP - A200 - T2.3     - Q100 - N5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BFHAF-AM-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
BFHAF-AMB-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
BFHAF-AMW-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
BFHAF-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAF-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAF-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAF-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
BFHAF-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.5,​2,​3,​4,​5,​6]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außen-Ø A
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided30 ~ 3001 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize30 ~ 3001 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize30 ~ 3001 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Not Provided30 ~ 3001 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Black Oxide Coating30 ~ 3001 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Trivalent Chromate (Black)30 ~ 3001 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)Trivalent Chromate (White)30 ~ 3001 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided30 ~ 3001 ~ 4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Metallblechplatten/Rund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung BFHAF

Technischer Support