Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Material | Oberflächenbehandlung | |
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | ||
BFHBN | SP | EN 1.0330 Äquivalent | - |
SPB | Brüniert | ||
SPU | chromatiert, III-wertig (klar) | ||
SPK | chromatiert, III-wertig (schwarz) | ||
AM | EN AW-5052 Äquiv. | - | |
AMW | Eloxiert (klar) | ||
AMB | Eloxiert (Schwarz) | ||
SUD | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | - |
Teilenummer | - | A | - | T | - | D | - | Q | - | Code für die Bohrungskonfiguration, Nennwert | ||
(Ausführung) | - | Werkstoff Symbol | ||||||||||
BFHBN | - | SUD | - | A100 | - | T3.0 | - | D60 | - | Q80 | - | N6 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Auswahl | D | |||
(Ausführung) | Werkstoff Symbol | A | T | |||
BFHBN | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | EN 1.0330 Äquivalent (EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)) 1.0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 Äquiv. 1.5 2.0 3.0 | EN 1.4301 Äquiv. 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 | 3.0 ~ 270.0 0.5mm-Schritte D≤Ax0.9 |
N Angegebener Wert | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Durchgangsbohrungs-Ø (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Außen-Ø A (mm) | Plattendicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Not Provided | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Black Anodize | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN AW-5052 Äquiv. | Clear Anodize | 30 ~ 300 | 1 ~ 5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Not Provided | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Black Oxide Coating | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Trivalent Chromate (Black) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. (EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) | Trivalent Chromate (White) | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. (2B) | Not Provided | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Ausführung | BFHBN |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Außen-Ø A(mm)
Plattendicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften