Positionierstifte / APE / EN 1.6523 Equiv. / EN 1.3343 Equiv. / NAAMS APE / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf

Positionierstifte / APE / EN 1.6523 Equiv. / EN 1.3343 Equiv. / NAAMS APE / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser] 25.17 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI ermöglichen akkurate Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser liegt bei 25.17 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen " 2 flächig, für Langloch " und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.




Herstellerdetails:
Für die Positionierung von Werkstücken mit Geogreifern
  • Neue Produkte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeigeKopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige


*Hinweis 1: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.

AusführungOberflächenbearbeitungMaterialHärte
APEStandard NAAMSKeine - Flach
T -TiN
EN 1.6523 Equiv.Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
APELA konfigurierbarP - Flach
T -TiN
R - Rainbow DLC
M2APEStandard NAAMSKeine - Flach
D - Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.Durchgehärtet
58 – 65HRC
(mit gezogenem Schaft >35 HRC)
M2APELA ConfigurableP- Flach
R - Rainbow DLC

Toleranz
AbmaßeToleranzBehandlungGeometrisch
0,0± 0,36,0 μm[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00± 0,033,0 μm[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige
0,000± 0,0151,6 μm[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige0,03 T.I.R

 

Spezifikationen

Standard NAAMS
Artikelnummer
       
Ausführung E-Flach-Angabe A Führungslänge Angabe Beschichtung
APE 25 4M  
APE 25 1M T
M2APE 25 6M  
M2APE 25 8M D

Konfigurierbare NAAMS
Artikelnummer A
        
Ausführung Beschichtung Spitzenform E-Flach-Angabe 
APEL P A 25-A42
APEL T B 25-A25
M2APEL P C 25
-
A85
M2APEL R B 25
-
A56

Standard NAAMS
AusführungE-Flach AngabeA FührungslängeBeschichtungFür SchlitzD
Durchmesser
B RadC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE
(Schlitz - 0,15)
25 (24,85)1M2M 3M4M5M6M7M8M9M0MKeine - Flach
T - TiN
(nicht verfügbar
für M2-Stifte)
D- Rainbow DLC
(nur für M2-Stifte)
25x3125,172,050,0

Konfigurierbare NAAMS (A&E konfigurierbar)
AusführungBeschichtungSpitzenformE
-Flach Angabe
(Ist)
A FührungslängeFür SchlitzD
Durchmesser
B RadC Rad
Spitze ASpitze BSpitze C
APEL
M2APEL
(Schlitz - 0,15)
P -Flach
T -TiN
(nicht verfügbar
für M2-Stifte)
R - Rainbow DLC
 
A
B
C
25 (24,85)15 – 10025x3125,172,050,025,0D/2

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APE250M
APE251M
APE252M
APE253M
APE254M
APE255M
APE256M
APE257M
APE258M
APE259M
APELPA25-A[15-100/1]
APELPB25-A[15-100/1]
APELPC25-A[15-100/1]
APELRA25-A[15-100/1]
APELRB25-A[15-100/1]
APELRC25-A[15-100/1]
M2APE250M
M2APE250MD
M2APE251M
M2APE251MD
M2APE252M
M2APE252MD
M2APE253M
M2APE253MD
M2APE254M
M2APE254MD
M2APE255M
M2APE255MD
M2APE256M
M2APE256MD
M2APE257M
M2APE257MD
M2APE258M
M2APE258MD
M2APE259M
M2APE259MD
M2APELPA25-A[15-100/1]
M2APELPB25-A[15-100/1]
M2APELPC25-A[15-100/1]
M2APELRA25-A[15-100/1]
M2APELRB25-A[15-100/1]
M2APELRC25-A[15-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopf konfigurierbar Spitzenart im Einsatzführungsbereich Werkstoff Oberflächenbehandlung Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)
(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)
(mm)
Länge A Führungsbereich
(mm)
Oberflächenbehandlung Kopfgröße (tatsächlich)
(mm)
Angabe Planfläche E (tatsächlich)
(mm)
Gewindelänge A
(mm)
Werkstoff

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)100-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)10-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)20-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)30-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)40-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)50-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)60-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)70-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)80-----

77.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)90-----

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)15 ~ 100-----

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-ProjektilStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)15 ~ 100-----

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund RStahlNicht im Lieferumfang25.1725 (24.85)15 ~ 100-----

-

1 26 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.6523 Equiv.

-

1 26 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.6523 Equiv.

-

1 26 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.6523 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)100EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)100EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)15EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)15EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)20EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)20EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)30EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)30EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)40EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)40EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)50EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)50EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)60EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)60EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)70EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)70EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)80EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)80EN 1.3343 Equiv.

134.98 €

1 20 Arbeitstage -StandardProjektil-----Einfarbig25.1725 (24,85)90EN 1.3343 Equiv.

316.60 €

1 26 Arbeitstage -StandardProjektil-----Rainbow DLC25.1725 (24,85)90EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil----15 ~ 100Einfarbig25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil----15 ~ 100Einfarbig25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 20 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R----15 ~ 100Einfarbig25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

-

1 26 Arbeitstage -Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R----15 ~ 100Rainbow DLC25.1725 (24,85)-EN 1.3343 Equiv.

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin APE Large Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Längloch (2 Berührungspunkte) Schaftform Schraubmontage Ausführung APE
Rundloch-/Langloch-Maß Langloch -0.15 Standardausführung Ohne Bund

Ergänzungsartikel

Technischer Support