Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit einer Bohrung

Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit einer Bohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSF EN 1.0038 Äquiv. -
UKNF EN 1.1206 Äquiv. -
UKCF Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUF EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - N - P
UKSF12 - L40 - H15 - W20 - A35 - N7 - P9
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
P*3
Ausführung T
UKSF
UKNF
UKCF

UKUF
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W wenn A ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn A > 60.
*3 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKNF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSF20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUF19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
1.L-Maß- Spezifikation
(mm)
2.H-Maß- Auswahl
(mm)
3.W-Maß- Spezifikation
(mm)
4.A-Maß- Spezifikation
(mm)
5.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 6.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 7.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 8.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 9.Maße Montagebohrung[P]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-4.5 ~ 43.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 84.5 ~ 43.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Flach Montagebohrung Ein Bohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support