Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | |
Einzelposten | R/L-Satz | ||
UKSB | UKS2B | EN 1.0038 Äquiv. | - |
UKCB | UKC2B | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – |
UKUB | UKU2B | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | D | - | N | - | P |
UKC2B12 | - | L40 | - | H15 | - | W20 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | P9 |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 0.01 mm Schritte |
B*3 0.01 mm Schritte |
D*3 0.01 mm Schritte |
N (Durchgangsbohrung) |
P*4 | |
Ausführung | T | ||||||||
UKSB UKCB UKUB |
9 12 16 19 20 |
25~70 | 10 12 15 20 |
13~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 0.01 mm Schritte |
B*3 0.01 mm Schritte |
D*3 0.01 mm Schritte |
N (Durchgangsbohrung) |
P*4 | |
Ausführung | T | ||||||||
UKS2B UKC2B UKU2B |
9 12 16 19 20 |
25~70 | 10 12 15 20 |
13~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelposition / R/L-Satz | Werkstoff | Härte (HRC) | T-Maß- Auswahl (mm) | 1.L-Maß- Spezifikation (mm) | 2.H-Maß- Auswahl (mm) | 3.W-Maß- Spezifikation (mm) | 4.A-Maß- Spezifikation (mm) | 5.B-Maß- Spezifikation (mm) | 6.D-Maß- Spezifikation (mm) | 8.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] | 9.Maße Montagebohrung[P] (mm) | 9.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] | 9.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 6 ~ 8 | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 25 ~ 70 | 10 ~ 20 | 13 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 4.5 ~ 43.5 | 6 ~ 8 | - |
Loading...
Form der aufnehmenden Fläche | Beide Achsen geneigt | Montagebohrung | Ein Bohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einzelposition / R/L-Satz
Werkstoff
Härte(HRC)
T-Maß- Auswahl(mm)
1.L-Maß- Spezifikation(mm)
2.H-Maß- Auswahl(mm)
3.W-Maß- Spezifikation(mm)
4.A-Maß- Spezifikation(mm)
5.B-Maß- Spezifikation(mm)
6.D-Maß- Spezifikation(mm)
8.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M]
9.Maße Montagebohrung[P](mm)
9.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG]
9.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften