Ausrichtstücke (flache Oberfläche) , Ausführung mit zwei Bohrungen

Ausrichtstücke (flache Oberfläche) , Ausführung mit zwei Bohrungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (flache Oberfläche), Ausführung mit zwei Bohrungen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSFT EN 1.0038 Äquiv. -
UKNFT EN 1.1206 Äquiv. -
UKCFT Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUFT EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - N - F - P
UKSFT12 - L46 - H15 - W30 - A35 - N7 - F13 - P7
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
F*3 P*3
Ausführung T
UKSFT
UKNFT
UKCFT
UKUFT
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W wenn A ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn A > 60.
*3 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (flache Oberfläche), Ausführung mit zwei Bohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKCFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKNFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKSFT20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M6-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N7-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
UKUFT19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-48/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[8-43.5/0.1]-P[4.5-35.5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
1.L-Maß- Spezifikation
(mm)
2.H-Maß- Auswahl
(mm)
3.W-Maß- Spezifikation
(mm)
4.A-Maß- Spezifikation
(mm)
5.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 6.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 7.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 7.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 8.Maße Montagebohrung[F]
(mm)
9.Maße Montagebohrung[P]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100-6 ~ 8--8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 1007 ~ 9---8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100---6 ~ 88 ~ 43.54.5 ~ 35.5

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 4810 ~ 100--6 ~ 8-8 ~ 43.54.5 ~ 35.5

Loading...

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Flach Montagebohrung Zwei Bohrungen Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support