Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | |
Einzelposten | R/L-Satz | ||
UKSHT | UKS2HT | EN 1.0038 Äquiv. | - |
UKCHT | UKC2HT | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – |
UKUHT | UKU2HT | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | N | - | F | - | P |
UKS2HT16 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A35 | - | B31.2 | - | N9 | - | F13 | - | P7 |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 0.01 mm Schritte |
B*3 0.01 mm Schritte |
N (Durchgangsbohrung) |
F*4 | P*4 | |
Ausführung | T | ||||||||
UKSHT UKCHT UKUHT |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 0.01 mm Schritte |
B*3 0.01 mm Schritte |
N (Durchgangsbohrung) |
F*4 | P*4 | |
Ausführung | T | ||||||||
UKS2HT UKC2HT UKU2HT |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelposition / R/L-Satz | Werkstoff | Härte (HRC) | T-Maß- Auswahl (mm) | 1.L-Maß- Spezifikation (mm) | 2.H-Maß- Auswahl (mm) | 3.W-Maß- Spezifikation (mm) | 4.A-Maß- Spezifikation (mm) | 5.B-Maß- Spezifikation (mm) | 6.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] | 7.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] | 8.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] | 9.Maße Montagebohrung[F] (mm) | 9.Maße Montagebohrung[P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 48 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 8 ~ 43.5 | 4.5 ~ 35.5 |
Loading...
Form der aufnehmenden Fläche | Horizontal geneigt | Montagebohrung | Zwei Bohrungen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einzelposition / R/L-Satz
Werkstoff
Härte(HRC)
T-Maß- Auswahl(mm)
1.L-Maß- Spezifikation(mm)
2.H-Maß- Auswahl(mm)
3.W-Maß- Spezifikation(mm)
4.A-Maß- Spezifikation(mm)
5.B-Maß- Spezifikation(mm)
6.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N]
7.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M]
8.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z]
9.Maße Montagebohrung[F](mm)
9.Maße Montagebohrung[P](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften