Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen

Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: Längsgefälle, Befestigungslöcher: Es handelt sich um einen Aufnahmestein mit 2 Dübellöchern und 2 Durchgangslöchern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSVJ EN 1.0038 Äquiv. -
UKCVJ EN 1.1206 Äquiv. Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUVJ EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - D - N - F - P - K - G - E
UKSVJ16 - L60 - H15 - W48 - A35 - D30 - N9 - F34 - P7 - K6 - G34 - E20
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3
0.01 mm Schritte
D*3
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
F*4 P*4 K
(Dübelloch)
G*4 E*4
Ausführung T
UKSVJ
UKCVJ
UKUVJ
9
12
16
19
20
36~70 10
12
15
20
24~58 10~100 7
9
0.1 mm
Schritte
0.1 mm
Schritte
6
8
0.1 mm
Schritte
0.1 mm
Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, D)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) > 60.
*3 (Maximalwert von A, D) - (Mindestwert von A, D) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ16-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ19-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUVJ20-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.D-Maß- Spezifikation
(mm)
06.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 07.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 10.Teilung Montagebohrung[F]
(mm)
11.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
12.Dübelloch[K] 13.Dübellochteilung[G]
(mm)
14.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1636 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2036 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Vertikal geneigt Montagebohrung Zwei Dübellöcher und zwei Durchgangsbohrungen Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support