Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Härte | |
Einzelposten | R/L-Satz | ||
UKSBW | UKS2BW | EN 1.0038 Äquiv. | - |
UKCBW | UKC2BW | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – |
UKUBW | UKU2BW | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | H | - | W | - | A | - | B | - | D | - | N | - | P | - | K | - | G | - | E |
UKC2BW12 | - | L46 | - | H15 | - | W30 | - | A41 | - | B39.1 | - | D35.6 | - | N7 | - | P20 | - | K6 | - | G32 | - | E7 |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 | B*3 | D*3 | N (Durchgangsbohrung) |
P*4 | K (Dübelloch) |
G*4 | E*4 | |
Ausführung | T | 0.01 mm Schritte | ||||||||||
UKSBW UKCBW UKUBW |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte | 6 8 |
0.1 mm Schritte | 0.1 mm Schritte |
Teilenummer | L 1 mm Schritte |
H*1 | W*2 1 mm Schritte |
A*3 | B*3 | D*3 | N (Durchgangsbohrung) |
P*4 | K (Dübelloch) |
G*4 | E*4 | |
Ausführung | T | 0.01 mm Schritte | ||||||||||
UKS2BW UKC2BW UKU2BW |
9 12 16 19 20 |
29~70 | 10 12 15 20 |
17~58 | 10~100 | 7 9 |
0.1 mm Schritte | 6 8 |
0.1 mm Schritte | 0.1 mm Schritte |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einzelposition / R/L-Satz | Werkstoff | Härte (HRC) | T-Maß- Auswahl (mm) | 01.L-Maß- Spezifikation (mm) | 02.H-Maß- Auswahl (mm) | 03.W-Maß- Spezifikation (mm) | 04.A-Maß- Spezifikation (mm) | 05.B-Maß- Spezifikation (mm) | 06.D-Maß- Spezifikation (mm) | 07.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] | 08.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] | 09.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] | 10.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] | 11.Maße Montagebohrung[P] (mm) | 12.Dübelloch[K] | 13.Dübellochteilung[G] (mm) | 14.Einbaumaß für Dübelloch[E] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.1206 Äquiv. | Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC – | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | R/L-Satz | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 20 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 9 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | - | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 12 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 16 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | 6 ~ 8 | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 7 ~ 9 | - | - | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | 6 ~ 8 | - | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Einzelposten | EN 1.0038 Äquiv. | Keine Härtung | 19 | 29 ~ 70 | 10 ~ 20 | 17 ~ 58 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 6 ~ 8 | 11.5 ~ 40 | 6 ~ 8 | 19.5 ~ 40 | 4 ~ 40 |
Loading...
Form der aufnehmenden Fläche | Beide Achsen geneigt | Montagebohrung | Zwei Dübellöcher und eine Durchgangsbohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einzelposition / R/L-Satz
Werkstoff
Härte(HRC)
T-Maß- Auswahl(mm)
01.L-Maß- Spezifikation(mm)
02.H-Maß- Auswahl(mm)
03.W-Maß- Spezifikation(mm)
04.A-Maß- Spezifikation(mm)
05.B-Maß- Spezifikation(mm)
06.D-Maß- Spezifikation(mm)
07.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N]
08.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M]
09.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z]
10.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG]
11.Maße Montagebohrung[P](mm)
12.Dübelloch[K]
13.Dübellochteilung[G](mm)
14.Einbaumaß für Dübelloch[E](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften