Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen

Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: flach, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmeblock mit 2 Dübellöchern und 2 Durchgangslöchern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSFJ EN 1.0038 Äquiv. -
UKNFJ EN 1.1206 Äquiv. -
UKCFJ Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUFJ EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - N - F - P - K - G - E
UKSFJ12 - L60 - H15 - W48 - A35 - N7 - F34 - P7 - K6 - G34 - E20
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
F*3 P*3 K
(Dübelloch)
G*3 E*3
Ausführung T
UKSFJ
UKNFJ

UKCFJ
UKUFJ
9
12
16
19
20
36~70 10
12
15
20
24~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W wenn A ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn A > 60.
*3 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit zwei Dübellöchern und zwei Durchgangsbohrungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKCFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKNFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKSFJ20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ9-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ12-L[36-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[24-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
UKUFJ19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-F[1-40/0.1]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-G[1-40/0.1]-E[1-40/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 06.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 07.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 09.Teilung Montagebohrung[F]
(mm)
10.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
11.Dübelloch[K] 12.Dübellochteilung[G]
(mm)
13.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung936 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1236 ~ 7010 ~ 2024 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 401 ~ 406 ~ 81 ~ 401 ~ 40

Loading...

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Flach Montagebohrung Zwei Dübellöcher und zwei Durchgangsbohrungen Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support