Positionierstifte / APE / EN 1.6523 Equiv. / EN 1.3343 Equiv. / NAAMS APE / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / kleiner Kopf

Positionierstifte / APE / EN 1.6523 Equiv. / EN 1.3343 Equiv. / NAAMS APE / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / kleiner Kopf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser] 7.09 - 19.27 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser ist konfigurierbar und kann zwischen 7.09 und 19.27 mm gewählt werden. Die Kopfform ist in " 2 flächig, für Langloch " oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.




Herstellerdetails:
Für die Positionierung von Werkstücken mit Geogreifern
  • Neue Produkte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeigeKopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige

 

*Hinweis 1: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.

 

AusführungOberflächenbearbeitungMaterialHärte
APEStandard NAAMSKeine - Flach
T -TiN
EN 1.6523 Equiv.Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
APESA konfigurierbarP - Flach
T -TiN
R - Rainbow DLC
M2APEStandard NAAMSKeine - Flach
D - Rainbow DLC
EN 1.3343 Equiv.Durchgehärtet
58 – 65HRC
(mit gezogenem Schaft >35 HRC)
M2APESA konfigurierbarP- Flach
R - Rainbow DLC

Toleranz
AbmaßeToleranzBehandlungGeometrisch
0,0± 0,36,0 μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00± 0,033,0 μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige
0,000± 0,0151,6 μm[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige0,03 T.I.R

 

Spezifikationen

 

Standard-NAAMS

Artikelnummer
       
Ausführung E-Flach-Angabe A Führungslänge Angabe Beschichtung
APE 19 4M  
APE 12 2M T
M2APE 08 4M  
M2APE 19 8M D


NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer A
        
Ausführung Beschichtung Spitzenform E-Flach-Angabe 
APES P A 19-A42
APES T C 6-A15
M2APES P C 16
- 
A85
M2APES R A 8
- 
A30


Standard-NAAMS

AusführungE
-Flach Angabe
(Ist)
A FührungslängeBeschichtungFür SchlitzD
Durchmesser
B RadC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE
(Schlitz - 0,15)
06 (5,85)1M2M 3M4M5M6M----Keine -Flach
T -TiN
 (nicht verfügbar für M2-Stifte)
D -Rainbow DLC
(nur für M2-Stifte)
6x127,091,018,0
08 (7,85)1M2M3M4M5M6M7M8M--8x148,811,024,0
10 (9,85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M10x1610,632,030,0
12 (11,85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M12x1812,502,036,0
13 (12,85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M13x1913,462,039,0
16 (15,85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M16x2216,352,048,0
19 (18,85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M19x2519,272,038,0


NAAMS konfigurierbar (A & E konfigurierbar)

AusführungBeschichtungSpitzenformE
-Flach Angabe (Ist)
A
Führungslänge (1 mm Inc.)
Für SchlitzDurchmesser DB RadC Rad
Spitze ASpitze BSpitze C
APES
M2APES
(Schlitz-0,15)

P -Flach
T -TiN
(nicht verfügbar für M2-Stifte) 
R -Rainbow DLC

 

A

B

C
06 (5,85)15 – 606x127,091,018,09,0D/2
08 (7,85)15 – 808x148,8124,012,0D/2
10 (9,85)15 – 10010x1610,632,030,015,0D/2
12 (11,85)12x1812,5036,018,0D/2
13 (12,85)13x1913,4639,019,5D/2
16 (15,85)16x2216,3548,024,0D/2
19 (18,85)19x2519,2738,019,0D/2

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APE061M
APE062M
APE063M
APE064M
APE065M
APE066M
APE081M
APE082M
APE083M
APE084M
APE085M
APE086M
APE087M
APE088M
APE100M
APE101M
APE102M
APE103M
APE104M
APE105M
APE106M
APE107M
APE108M
APE109M
APE120M
APE121M
APE122M
APE123M
APE124M
APE125M
APE126M
APE127M
APE128M
APE129M
APE130M
APE131M
APE132M
APE133M
APE134M
APE135M
APE136M
APE137M
APE138M
APE139M
APE160M
APE161M
APE162M
APE163M
APE164M
APE165M
APE166M
APE167M
APE168M
APE169M
APE190M
APE191M
APE192M
APE193M
APE194M
APE195M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopf konfigurierbar Spitzenart im Einsatzführungsbereich Werkstoff Oberflächenbehandlung Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)
(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)
(mm)
Länge A Führungsbereich
(mm)
Oberflächenbehandlung Kopfgröße (tatsächlich)
(mm)
Angabe Planfläche E (tatsächlich)
(mm)
Gewindelänge A
(mm)
Werkstoff

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang7.096 (5.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)70-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang8.818 (7.85)80-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)100-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)70-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)80-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang10.6310 (9.85)90-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)100-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)70-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)80-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang12.5012 (11.85)90-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)100-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)70-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)80-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang13.4613 (12.85)90-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)100-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)50-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)60-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)70-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)80-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang16.3516 (15.85)90-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)100-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)10-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)20-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)30-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)40-----

65.22 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektilStahlNicht im Lieferumfang19.2719 (18.85)50-----

Loading...

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin APE Small Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Längloch (2 Berührungspunkte) Schaftform Schraubmontage Ausführung APE
Rundloch-/Langloch-Maß Langloch -0.15 Standardausführung Mit Bund

Ergänzungsartikel

Technischer Support