Konfigurierbar in [Durchmesser] 20 - 40 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 20 und 40 mm konfigurierbar. Die Kopfform ist in gerundet oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
APQ | Standard-NAAMS | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APQL | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge Angabe | Beschichtung | |||
APQ | 25 | 4 | T | |||
APQ | 30 | 5 |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | |||||
APQL | P | A | 25 | - | A42 | |||
APQL | T | B | 30 | - | A65 |
Standard-NAAMS
Ausführung | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge | Beschichtung | B Rad | C Rad | |||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | |||||
APQ (Bohrung- h6) |
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Keine -Flach T -TiN |
2,0 | 50,0 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | ||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 50,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge (1 mm Inc.) | B Rad | C Rad | |||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | |||||||
APQL (Bohrung- h6) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
25 | 10 – 100 | 2,0 | 50,0 | 25,0 | D/2 | |
30 | 50,0 | 25,0 | D/2 | ||||||
35 | 50,0 | 25,0 | D/2 | ||||||
40 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Oberflächenbehandlung | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 10 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 20 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 30 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 40 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 50 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 60 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 70 | |
60.09 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 80 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 10 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 20 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 30 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 40 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 50 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 60 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 70 | |
64.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 80 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 10 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 20 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 30 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 40 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 50 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 60 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 70 | |
69.22 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 80 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 10 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 20 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 30 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 40 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 50 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 60 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 70 | |
83.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 80 | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | Nicht im Lieferumfang | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | Nicht im Lieferumfang | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | Nicht im Lieferumfang | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | Nicht im Lieferumfang | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | Nicht im Lieferumfang | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | Nicht im Lieferumfang | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | Nicht im Lieferumfang | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | Nicht im Lieferumfang | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | Nicht im Lieferumfang | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | TiN | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | TiN | 40 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | TiN | 20 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | TiN | 25 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | TiN | 30 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | TiN | 35 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | TiN | 40 | 10 ~ 100 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rund | Schaftform | Schraubmontage | Ausführung | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -h6 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Oberflächenbehandlung
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften