Konfigurierbar in [Durchmesser] 8 - 20 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Konfiguriert werden kann der Kopfdurchmesser zwischen 8 und 20 mm. Die Kopfform ist in gerundet oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
*Hinweis 1: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
APQ | Standard-NAAMS | Keine -Flach T -TiN | EN 1.6523 Equiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APQS | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN R -Rainbow DLC | ||
M2APQ | Standard-NAAMS | Keine -Flach D -Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | Durchgehärtet 58 –65HRC (mit gezogenem Schaft >35 HRC) |
M2APQS | A konfigurierbar | P -Flach R -Rainbow DLC |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge | Beschichtung | |||
APQ | 8 | 4 | ||||
APQ | 18 | 2 | T | |||
M2APQ | 06 | 4 | ||||
M2APQ | 08 | 6 | D |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | |||||
APQS | P | B | 16 | - | A42 | |||
APQS | T | A | 20 | - | A75 | |||
M2APQS | P | C | 16 | - | A65 | |||
M2APQS | R | A | 8 | - | A30 |
Standard-NAAMS
Ausführung | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge | Beschichtung | B Rad | C Rad | |||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | |||||
APQ M2APQ | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | None - Flach T - TiN (nicht verfügbar für M2-Stifte) D - Rainbow DLC (nur für M2-Stifte) | 1,0 | 24,0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1,0 | 30,0 | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 30,0 | ||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 48,0 | ||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 | ||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 38,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge (1 mm Inc.) | B Rad | C Rad | ||||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||
APQS M2APQS | P -Flach T -TiN (nicht verfügbar für M2-Stifte) D - Rainbow DLC | A B C | 08 | 10 – 80 | 1,0 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||
10 | 10 – 100 | 30,0 | 15,0 | D/2 | ||||||
13 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | ||||||
16 | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
18 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||||
20 | 38,0 | 19,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Standardausführung | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Kopfgröße (tatsächlich) (mm) | Gewindelänge A (mm) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.58 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 10 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 15 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 25 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 35 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 45 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 55 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 10 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 20 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 30 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 40 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 50 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 60 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 70 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 80 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 15 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 20 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 30 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 40 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 50 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 60 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 70 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 80 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 15 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 20 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 30 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 40 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 50 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 60 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 70 | - | - | - | - | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 80 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 10 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 20 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 30 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 40 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 50 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 60 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 70 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 80 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 10 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 20 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 30 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 40 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 50 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 60 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 70 | - | - | - | - | |
65.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 80 | - | - | - | - | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 10 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Ohne Bund | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 10 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 13 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 16 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 18 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Ohne Bund | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 20 | 10 ~ 100 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 8 | 10 ~ 80 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Mit Bund | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 | 10 ~ 100 | - | - | - | - |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schaftform | Schraubmontage | Ausführung | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Standardausführung
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Oberflächenbehandlung
Kopfgröße (tatsächlich)(mm)
Gewindelänge A(mm)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften