Positionierstifte / APS / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf

Positionierstifte / APS / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser] 25 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser liegt bei 25 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen gerundet und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.




Herstellerdetails:
Für die Positionierung von Werkstücken mit Geogreifern
  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.
[NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Material Härte
APS Standard-NAAMS Keine -Flach
T -TiN
1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
APSL A konfigurierbar P -Flach
T -TiN


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

Standard-NAAMS

Artikelnummer
             
Ausführung   Kopfdurchmesser D   A Führungslänge Angabe   Beschichtung
APS   25   4M    
APS   25   6M   T


NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer   A
               
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   D Angabe  
APSL   P   A   25 - A42
APSL   T   C   25 - A79


Standard-NAAMS

Ausführung Kopfdurchmesser D
Angabe (Ist)
A Führungslänge Beschichtung B Rad C Rad
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APS
(Bohrung -0,15)
25 (24,85) 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 0M Keine -Flach
T -TiN

2,0 50,0


NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform D
Durchm. Angabe (Ist)
A Führungslänge
(1 mm Inc.)
B Rad C Rad
Spitze A Spitze B Spitze C
APSL
(Bohrung -0,15)
P -Flach
T -TiN

A
B
C
25 (24,85) 10 – 100 2,0 50,0 25,0 D/2

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APS250M
APS251M
APS252M
APS253M
APS254M
APS255M
APS256M
APS257M
APS258M
APS259M
APSLPA25-A[10-100/1]
APSLPB25-A[10-100/1]
APSLPC25-A[10-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopf konfigurierbar Spitzenart im Einsatzführungsbereich Länge A Führungsbereich
(mm)

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)100

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)10

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)20

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)30

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)40

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)50

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)60

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)70

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)80

48.37 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)90

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil (Standard NAAMS)10 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil10 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R10 ~ 100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Rund Schaftform Schraubmontage Ausführung APS
Rundloch-/Langloch-Maß Rundloch -0.15 Standardausführung Ohne Bund Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm) 25 (24.85)

Technischer Support