Konfigurierbar in [Durchmesser] 8 , 6 , 19 , 16 , 13 , 12 , 10 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Der Kopfdurchmesser liegt bei 8 , 6 , 19 , 16 , 13 , 12 , 10 mm. Die Kopfform ist in gerundet oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
APS | Standard-NAAMS | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APSS | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | D DURCHMESSER | A Führungslänge | Beschichtung | |||
APS | 08 | 4M | ||||
APS | 19 | 2M | T |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | |||||
APSS | P | B | 16 | - | A95 | |||
APSS | T | A | 08 | - | A25 |
Standard-NAAMS
Ausführung | D Kopfdurchmesser Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Beschichtung | B Rad | C Rad | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||
APS (Bohrung -0,15) |
06 (5,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | None - Flach T- TiN |
1,0 | 18,0 |
08 (7,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 1,0 | 24,0 | ||
10 (9,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 30,0 | ||
12 (11,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 36,0 | ||
13 (12,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 39,0 | ||
16 (15,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 48,0 | ||
19 (18,85) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2,0 | 38,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | D Durchmesser Angabe |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad | ||||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||
APSS (Bohrung - 0,15) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
06 (5,85) | 10 – 60 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 | ||
08 (7,85) | 10 – 80 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||||
10 (9,85) | 10 – 100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
12 (11,85) | 36,0 | 18,0 | D/2 | |||||||
13 (12,85) | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||||
16 (15,85) | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
19 (18,85) | 38,0 | 19,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 70 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.85) | 80 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 100 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 70 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 80 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.85) | 90 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 100 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 70 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 80 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12 (11.85) | 90 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 100 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 70 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 80 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.85) | 90 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 100 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 50 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 60 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 70 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 80 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.85) | 90 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 100 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 10 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 20 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 30 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 40 | |
46.89 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19 (18.85) | 50 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rund | Schaftform | Schraubmontage | Ausführung | APS |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -0.15 | Standardausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften