Konfigurierbar in [Durchmesser] 7.09 - 19.27 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)
Sie können die Positionierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Der Kopfdurchmesser ist konfigurierbar und kann zwischen 7.09 und 19.27 mm gewählt werden. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " 2 flächig, für Langloch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
ARE | Standard-NAAMS | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARES | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | E-Flach | A Führungslänge | Beschichtung | |||
ARE | 10 | 9M | ||||
ARE | 19 | 2M | T |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | |||||
ARES | P | B | 16 | - | A89 | |||
ARES | T | C | 06 | - | A55 |
Standard-NAAMS
Ausführung | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Beschichtung | Für Schlitz | D Durchmesser |
B Rad | C Rad | ||||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||||
ARE (Schlitz - 0,28) |
06 (5,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | Keine -Flach T -TiN |
6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | |
08 (7,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 8x14 | 8,81 | 1,0 | 24,0 | |||
10 (9,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | |||
12 (11,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 12x18 | 12,50 | 2,0 | 36,0 | |||
13 (12,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 13x19 | 13,46 | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | |||
19 (18,72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 19x25 | 19,27 | 2,0 | 38,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
Für Schlitz | D Durchmesser |
B Rad | C Rad | ||||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||||
ARES (Schlitz- 0,28) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
06 (5,72) | 15 – 60 | 6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 | ||
08 (7,72) | 15 – 80 | 8x14 | 8,81 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||||
10 (9,72) | 15 – 100 | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
12 (11,72) | 12x18 | 12,50 | 36,0 | 18,0 | D/2 | |||||||
13 (12,72) | 13x19 | 13,46 | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||||
16 (15,72) | 16x22 | 16,35 | 48,0 | 24,0 | D/2 | |||||||
19 (18,72) | 19x25 | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | E Nennmaß wählbar (Istmaß) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 7.09 | 6 (5.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 70 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8.81 | 8 (7.72) | 80 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 100 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 70 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 80 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10.63 | 10 (9.72) | 90 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 100 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 70 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 80 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 12.50 | 12 (11.72) | 90 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 100 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 70 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 80 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13.46 | 13 (12.72) | 90 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 100 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 50 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 60 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 70 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 80 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16.35 | 16 (15.72) | 90 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 100 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 15 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 20 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 30 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 40 | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 19.27 | 19 (18.72) | 50 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | 2 flächig, für Langloch | Schaftform | Schraubmontage | Ausführung | ARE |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.28 | Standardausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften