Konfigurierbar in [Kopfform] " Rechteckig, für rundes Loch ", abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " Rechteckig, für rundes Loch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Hinweis 1: Es kann zu Schwingungen kommen, wenn die Stifte auf einer flachen Oberfläche verwendet werden.
Hinweis 2: M2-Stifte werden mit einem gezogenen Schaft durchgehärtet.
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Kopfform | Material | Härte |
APFL | P -Flach T -TiN R -Rainbow DLC | Rund | EN 1.6523 Equiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APFLD | Rautenförmig | |||
M2APFL | P -Flach R -Rainbow DLC | Rund | EN 1.3343 Equiv. | Durchgehärtet 58–65HRC (mit gezogenem Schaft >35 HRC) |
M2APFLD | Rautenförmig |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
NAAMS, konfigurierbar
Artikelnummer | A | Option (KE) | |||||||||||
Ausführung | Beschichtung | Anschlusstyp | Spitzenform | D Angabe | |||||||||
APFL | T | B | A | - | D19,05 | - | A42 | ||||||
APFLD | P | T | C | - | D37,15 | - | A42 | ||||||
M2APFL | R | B | A | - | D39,16 |
| A38 | - KE | |||||
M2APFLD | P | B | C | - | D20,22 |
| A52,1 |
NAAMS, konfigurierbar (A&D konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Anschlusstyp | Spitzenform | ØD (0,01mm Inc.) ) | A Führungslänge (0,1 mm Inc.) | W | B Rad | C Rad | |
Durchm. | Tol. h6 | ||||||||
APFL Rund APFLD Rautenförmig M2APFL Rund M2APFLD Rautenförmig | P -Flach T -TiN (nicht verfügbar für M2-Stifte) R - Rainbow DLC | B -Schraubenbefestigung T -Set-Schraube | A B C | 19,00 – 30,00 | +0,000 -0,013 | 10,0 – 100,0 | 8,0 | 2,0 | A C = D x 3,0 (Ø ≤ 16) C = D x 2,0 (Ø > 16) B C = D x 1,5 (Ø ≤ 16) C = D x 1,0 (Ø > 16) C C = D x 0,5 |
30,01 – 40,00 | +0,000 -0,016 | 8,0-9,0 |
Falls D ≤ 20 ist, ist Flach nicht verfügbar
Code | KE | |
Beschreibung | Zweite Planfläche zum Absatz hinzufügen | |
Spezifikationen | 10 mm +0,00 / -0,03 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Einlassseite, Spitzenform | Schaftform | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Länge A Führungsbereich (mm) | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Schraubmontage | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Schraubmontage | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Schraubmontage | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Stellschraubmontage | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rechteckig, für rundes Loch | Stellschraubmontage | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 10 ~ 100 | - | - | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | 10 | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.6523 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Diamantloch (2 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 20 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Einfarbig | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Halb-Projektil | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 | ||
1 | 26 Arbeitstage | - | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Stellschraubmontage | Rund R | - | - | 10 ~ 100 | Rainbow DLC | EN 1.3343 Equiv. | 19 ~ 50 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar | Standardausführung | Ohne Bund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einlassseite, Spitzenform
Schaftform
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Länge A Führungsbereich(mm)
Oberflächenbehandlung
Werkstoff
D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften