Positionierstifte / NAAMS APFES / semiquadratisch / halbkugel-, projektilförmig / kleiner Kopf / 58-62 HRC / EN 1.6523 Equiv. / TiN

Positionierstifte / NAAMS APFES / semiquadratisch / halbkugel-, projektilförmig / kleiner Kopf / 58-62 HRC / EN 1.6523 Equiv. / TiN

Konfigurierbar in [Kopfform] " 4-flächig, für quadratisches Loch ", abgerundet (halbrund)



Sie können die Positionierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen " 4-flächig, für quadratisches Loch " und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.

  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Material Härte
APFES P -Flach
T -TiN
1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

NAAMS, konfigurierbar

Artikelnummer   A
                   
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   E-Flach   F-Flach  
APFES   T   B   E12,01 - F11,57 - A72
APFES   P   A   E6,05 - F9,56 - A25


NAAMS, konfigurierbar (A&D konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform E-Flach
(0,01 mm Inc.)
F-Flach
(0,01 mm Inc.)
A Führungslänge
(1 mm Inc.)
D
Durchmesser
B Rad C Rad
APFES P -Flach
T -TiN
A

B

C
6,00 – 10,00 6,00 – 19,00 15 – 100 D= E/F+1,0 2,0 A
C = D x 3,0 (Ø ≤ 16)
C = D x 2,0 (Ø > 16)
B
C = D x 1,5 (Ø ≤ 16)
C = D x 1,0 (Ø > 16)
C
C = D x 0,5
10,01 – 19,00 6,00 – 19,00 D= E/F+0,75

Hinweis: Durchmesser D wird für die Größe E- oder F-Flach berechnet (die jeweils größere)

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APFESPA-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
APFESPB-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
APFESPC-E[5-20/0.01]-F[6-20/0.01]-A[15-100/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenart im Einsatzführungsbereich Länge A Führungsbereich
(mm)
E Flach
(mm)
F Flach
(mm)
1 12 Arbeitstage 10Projektil (Standard NAAMS)15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20
1 12 Arbeitstage 10Halb-Projektil15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20
1 12 Arbeitstage 10Rund R15 ~ 1005 ~ 206 ~ 20

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin A&E Configurable Small Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform 4-flächig, für quadratisches Loch Schaftform Schraubmontage Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar
Standardausführung Mit Bund Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support