Positionierstifte / APFSL / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APFSL / quadratisch / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf

Positionierstifte / APFSL / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APFSL / quadratisch / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf

Konfigurierbar in [Kopfform] " Rautenförmig, 2 Ø ", abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " Rautenförmig, 2 Ø " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.

  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.

[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige

*C-Radius wird für P oder W berechnet (den jeweils größeren Wert)

**Falls P/W≤ ist Flach nicht verfügbar (basierend auf dem jeweils größeren Wert). Weitere Informationen finden Sie in den CAD-Modellen.

 

Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Material Härte
APFSL P -Flach
T -TiN

1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer   A
                   
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   P   W  
APFSL   T   C - P19,56 - W22,55 - A72
APFSL   P   A - P35,07 - W39,98 - A25


NAAMS konfigurierbar (P,W,A konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform P
(0,01mm Inc.)
W
(0,01mm Inc.) )
A
(1 mm Inc.)
B Rad C Rad
APFSL P -Flach
T -TiN

A

B

C
19,00 – 40,00
12,00 – 40,00
10 – 100 2,0 A
C = P/W x 3,0 (Ø ≤ 16)
C = P/W x 2,0 (Ø > 16)
B
C = P/W x 1,5 (Ø ≤ 16)
C = P/W x 1,0 (Ø > 16)
C
C = P/W x 0,5

Falls P oder W (der jeweils größere Wert) ≤ 20 ist, ist Flach nicht verfügbar

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APFSLPA-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSLPA-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/1]
APFSLPB-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSLPB-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/1]
APFSLPC-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSLPC-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpitzenart im Einsatzführungsbereich Länge A Führungsbereich
(mm)
P
(mm)
W
(mm)

-

1 12 Arbeitstage 10Projektil (Standard NAAMS)10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Projektil (Standard NAAMS)10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Halb-Projektil10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Halb-Projektil10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Rund R10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

-

1 12 Arbeitstage 10Rund R10 ~ 10019 ~ 5012 ~ 50

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Locating Pin Two Diameter Large Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Rautenförmig, 2 Ø Schaftform Schraubmontage Kopf konfigurierbar Führungsbereich und Kopf konfigurierbar
Standardausführung Ohne Bund Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support