Konfigurierbar in [Kopfform] " Rautenförmig, 2 Ø ", abgerundet (halbrund)
Sie können die Positionierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die Kopfform ist in " Rautenförmig, 2 Ø " oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte |
APFSS | P -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B |
|
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | P | W | ||||||
APFSS | T | C | - | P6.05 | - | W16.75 | - | A25 | ||
APFSS | P | A | - | P12.22 | - | W8.40 | - | A95 |
NAAMS konfigurierbar (P,W,A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | P (0,01mm Inc.) |
W (0,01mm Inc.) |
A (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad |
APFSS | P -Flach T -TiN |
A B C |
6,00 – 6,99 | 6,00 – 19,00 |
10 – 60 | 2,0 | A C = P/W x 3,0 (Ø ≤ 16) C = P/W x 2,0 (Ø > 16) B C = P/W x 1,5 (Ø ≤ 16) C = P/W x 1,0 (Ø > 16) C C = P/W x 0,5 |
7,00 – 7,99 | 10 – 70 | ||||||
8,00 – 8,99 | 10 – 80 | ||||||
9,00 – 9,99 | 10 – 90 | ||||||
10,00 – 19,00 | 10 – 100 |
*TiCN-Beschichtungstrennung TBD
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) | P (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil (Standard NAAMS) | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil (Standard NAAMS) | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rautenförmig, 2 Ø | Schaftform | Schraubmontage | Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Länge A Führungsbereich(mm)
P(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften