Konfigurierbar in [Durchmesser] 16.35 - 25.17 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 16.35 und 25.17 mm konfigurierbar. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " 2 flächig, für Langloch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
![]() |
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
APE | NAAMS-Standard | R -Stirnbohrung S -Seitenbohrung |
Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APERL | A konfigurierbar | Stirnbohrung | P -Flach T -TiN |
||
APESL | Seitenbohrung |
* TiN- & TiCN-Beschichtungen werden verfügbar sein 8/1
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Artikelnummer | ||||
Ausführung | E-Flach-Angabe | A Führungslänge Angabe | ||
APE | 19 | 4R |
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach-Angabe | |||||
APERL | T | A | 19 | - | A42 |
Ausführung | E- Flach Angabe (Ist) | A Führungslänge | Einziehbar | Beschichtung (Optional) | Durchmesser D | B Rad | C Rad | |||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | |||||||
APE (Schlitz -0,15) | 16 (15,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R- Einziehbar, Stirnbohrung S- Einziehbar, Seitenbohrung | Keine -Flach T- TiN | 16,35 | 2,0 | 48,0 |
19 (18,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19,27 | 2,0 | 38,0 | |||
25 (24,85) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 25,17 | 2,0 | 50,0 |
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E- Flach Angabe (Ist) | A Führungslänge (1 mm Inc.) | Durchmesser D | B Rad | C Rad | ||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | |||||||
APERL (Stirnbohrung) APESL (Seitenbohrung) (Schlitz- 0,15) | P -Flach T -TiN | A B C | 16 (15,85) | 10 – 100 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
19 (18,85) | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
25 (24,85) | 25,17 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Einzug | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | E Nennmaß wählbar (Istmaß) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 100 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 15 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 20 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 30 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 40 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 50 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 60 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 70 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 80 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | |
56.95 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.85) | 90 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 100 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 15 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 20 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 30 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 40 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 50 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 60 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 70 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 80 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.85) | 90 | |
79.51 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.85) | 90 |
Loading...
Einlassseite, Spitzenform | 2 flächig, für Langloch | Schaftform | Zylindermontage | Ausführung | APE |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.15 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Einzug
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften