Konfigurierbar in [Durchmesser] 8 - 13 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI ermöglichen akkurate Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser ist indivduell zwischen 8 und 13 mm konfigurierbar. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in gerundet und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
![]() |
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
APQ | NAAMS-Standard | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
APQRS | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
||
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||
Ausführung | D Kopf Angabe | A Führungslänge Angabe | Einziehbar | |||
APQ | 08 | 4 | R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | D Kopf Angabe | A | ||||
APQRS | T | A | 08 | - | A42 |
Standard-NAAMS
Ausführung | D Kopf Angabe |
A Führungslänge | Einziehbar | Beschichtung (Optional) |
B Rad | C Rad | |||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
||||||
APQ (Bohrung h6) | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R- Einziehbar | Keine -Flach T- TiN |
1,0 | 24,0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 30,0 | |||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2,0 | 39,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | D Kopf Angabe |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad | ||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||
APQRS (Bohrung-h6) | P-Flach T- TiN |
A B C |
08 | 5 – 100 | 2,0 | 24,0 | 12,0 | D/2 |
10 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||||
13 | 39,0 | 19,5 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 10 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 15 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 25 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 35 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 45 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 55 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 65 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 75 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 10 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 15 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 25 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 35 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 45 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 55 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 65 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 75 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 10 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 15 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 25 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 35 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 45 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 55 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 65 | |
66.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 75 | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 8 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 10 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 13 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 8 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 10 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 13 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 8 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 10 | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 13 | 5 ~ 100 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rund | Schaftform | Zylindermontage | Ausführung | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -h6 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften