• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Positionierstifte / APS / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf / Querbohrung

Positionierstifte / APS / EN 1.6523 Equiv. / TiN / 58-62 HRC / NAAMS APS / rund / projektilförmig, halbkugelförmig / großer Kopf / Querbohrung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser] 25 , 19 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)



Die Positionierstifte von MISUMI ermöglichen akkurate Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der Kopfdurchmesser liegt bei 25 , 19 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen gerundet und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.




Herstellerdetails:
Für die Positionierung von Werkstücken mit Geogreifern
  • Neue Produkte

(i)Hinweis

  • Bitte beachten Sie, dass TiN beschichtete Positionierstifte ab dem 01. Oktober 2023 abgekündigt werden.

[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige

 

Kopfspitze
Spitzenformauswahl
A
Form
Zylinder [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
B
Form
Halbzylinder [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
C
Form
Kugel [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige


[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige

 

Ausführung Oberflächenbearbeitung Material Härte
APS NAAMS-Standard Keine -Flach
T -TiN
TC -TiCN
1.6523-äquiv. Aufgekohlt
58 – 62 HRC
(Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen)
APSRL A konfigurierbar P -Flach
T -TiN
TC -TiCN


Toleranz

Abmaße Toleranz Behandlung Geometrisch
0,0 ± 0,3 6,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige 0,015 T.I.R
bis Datum A & B
0,00 ± 0,03 3,0 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige
0,000 ± 0,015 1,6 μm [NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige 0,03 T.I.R

Spezifikationen

Standard-NAAMS

Artikelnummer
                 
Ausführung   Kopfdurchmesser D Angabe (Ist)   A Führungslänge Angabe   Einziehbar   Beschichtung
APS   19   4   R    
APS   19   4   R   T


NAAMS konfigurierbar

Artikelnummer
                 
Ausführung   Beschichtung   Spitzenform   Kopfdurchmesser D Angabe   A Führungslänge (1 mm Inc.)
APSRL   T   A   19 - A42


Standard-NAAMS-Sperrstifte (altes Design)

Ausführung D Kopf
Angabe
A Führungslänge Einziehbar Beschichtung
(Optional)
B Rad C Rad
15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm
APS (Bohrung -0,15) 19 (18,85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R- Einziehbar Keine -Flach
T- TiN
2,0 38,0
25 (24,85) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2,0 50,0


NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)

Ausführung Beschichtung Spitzenform D Kopf Angabe (Ist) A Führungslänge
(1 mm Inc.)
B Rad C Rad
Spitze A Spitze B Spitze C
APSRL (Bohrung-0,15) P-Flach
T- TiN
A
B
C
19 (18,85) 5 – 100 2,0 38,0 19,0 D/2
25 (24,85) 50,0 25,0 D/2

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
APS190R
APS191R
APS192R
APS193R
APS194R
APS195R
APS196R
APS197R
APS198R
APS199R
APS250R
APS251R
APS252R
APS253R
APS254R
APS255R
APS256R
APS257R
APS258R
APS259R
APSRLPA19-A[5-100/1]
APSRLPA25-A[5-100/1]
APSRLPB19-A[5-100/1]
APSRLPB25-A[5-100/1]
APSRLPC19-A[5-100/1]
APSRLPC25-A[5-100/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopf konfigurierbar Spitzenart im Einsatzführungsbereich Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)
(mm)
Länge A Führungsbereich
(mm)

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)95

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)10

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)15

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)25

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)35

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)45

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)55

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)65

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)75

53.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)85

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)95

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)10

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)15

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)25

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)35

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)45

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)55

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)65

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)75

58.75 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10StandardProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)85

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil (Standard NAAMS)19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarProjektil (Standard NAAMS)25 (24.85)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarHalb-Projektil25 (24.85)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R19 (18.85)5 ~ 100

-

1 12 Arbeitstage 10Nur Führungsbereich konfigurierbarRund R25 (24.85)5 ~ 100

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

P/N-Kennzeichnung
[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Large Head:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Einlassseite, Spitzenform Rund Schaftform Zylindermontage Ausführung APS
Rundloch-/Langloch-Maß Rundloch -0.15 Standardausführung Ohne Bund Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support