Konfigurierbar in [Durchmesser] 16.35 - 25.17 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 16.35 - 25.17 mm. Die Kopfform ist in " 2 flächig, für Langloch " oder abgerundet (halbrund) wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
ARE | NAAMS-Standard | R -Stirnbohrung S -Seitenbohrung | Keine -Flach T -TiN | 1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARERL | A konfigurierbar | Stirnbohrung | P -Flach T -TiN | ||
ARESL | Seitenbohrung |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | E-Flach-Angabe | A Führungslänge Angabe | Einziehbar | Beschichtung | ||||
ARE | 19 | 4 | R | |||||
ARE | 16 | 9 | S | T |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach-Angabe | |||||
ARERL | P | A | 25 | - | A42 | |||
ARESL | T | C | 16 | - | A99 |
Standard-NAAMS Sperrstifte (Standard)
Ausführung | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Einziehbar | Beschichtung | Für Schlitz | D Durchmesser |
B Rad | C Rad | |||||||||
15 mm |
20 mm |
30 mm |
40 mm |
50 mm |
60 mm |
70 mm |
80 mm |
90 mm |
100 mm |
||||||||
ARE (Schlitz -0,28) | 16 (15,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | R -Stirnbohrung S -Seitenbohrung |
Keine -Flach T- TiN |
16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 |
19 (18,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 19x25 | 19,27 | 2,0 | 38,0 | |||
25 (24,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 25x31 | 25,17 | 2,0 | 50,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
Für Schlitz | Durchmesser D | B Rad | C Rad | ||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||
ARERL (Stirnbohrung) ARESL (Seitenbohrung) (Schlitz-0,28) |
P-Flach T- TiN |
A B C |
16 (15,72) | 10 – 100 | 16x22 | 16,35 | 2,0 | 48,0 | 24,0 | D/2 |
19 (18,72) | 19x25 | 19,27 | 38,0 | 19,0 | D/2 | |||||
25 (24,72) | 25x31 | 25,17 | 50,0 | 25,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Einzug | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | E Nennmaß wählbar (Istmaß) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 100 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 20 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 30 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 40 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 50 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 60 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 70 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 80 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 16.35 | 16 (15.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 16.35 | 16 (15.72) | 90 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 100 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 20 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 30 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 40 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 50 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 60 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 70 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 80 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 19.27 | 19 (18.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 19.27 | 19 (18.72) | 90 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 95 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 100 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 10 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 15 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 15 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 20 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 25 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 30 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 35 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 40 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 45 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 50 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 55 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 60 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 65 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 70 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 75 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 80 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 25.17 | 25 (24.72) | 85 | |
79.71 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 25.17 | 25 (24.72) | 90 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Längloch (2 Berührungspunkte) | Schaftform | Zylindermontage | Ausführung | ARE |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.28 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Einzug
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften