Konfigurierbar in [Durchmesser] 7.09 - 13.46 mm / [Kopfform] " 2 flächig, für Langloch ", abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Konfiguriert werden kann der Kopfdurchmesser zwischen 7.09 und 13.46 mm. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " 2 flächig, für Langloch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
ARE | NAAMS-Standard | R -Stirnbohrung S -Seitenbohrung | Keine -Flach T -TiN | 1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARERS | A konfigurierbar | Stirnbohrung | P -Flach T -TiN | ||
ARESS | Seitenbohrung |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | E-Flach-Angabe | A Führungslänge Angabe | Einziehbar | Beschichtung | ||||
ARE | 08 | 4 | R | |||||
ARE | 13 | 0 | S | T |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | A | |||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach-Angabe | |||||
ARERS | P | A | 06 | - | A42 | |||
ARESS | T | C | 10 | - | A99 |
Standard-NAAMS-Sperrstifte (altes Design)
Ausführung | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Einziehbar | Beschichtung | Für Schlitz | Durchmesser D | B Rad | C Rad | |||||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
85 mm |
95 mm |
||||||||
ARE (Schlitz -0,28) | 06 (5,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | R -Stirnbohrung S -Seitenbohrung |
Keine -Flach T -TiN |
6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | |
08 (7,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 8x14 | 8,81 | 1,0 | 24,0 | ||||
10 (9,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | |||
13 (12,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 13x19 | 13,46 | 2,0 | 39,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach Angabe (Ist) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) | Für Schlitz | Durchmesser D | B Rad | C Rad | ||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||||
ARERS (Stirnbohrung) ARESS (Seitenbohrung) (Bohrung-0,28) |
P- Flach T- TiN |
A B C |
06 (5,72) | 10 – 55 | 6x12 | 7,09 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 |
08 (7,72) | 10 – 75 | 8x14 | 8,81 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||
10 (9,72) | 10 – 100 | 10x16 | 10,63 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||
13 (12,72) | 13x19 | 13,46 | 39,0 | 19,5 | D/2 |
*TiCN-Beschichtungstrennung TBD
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Einzug | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | E Nennmaß wählbar (Istmaß) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 7.09 | 6 (5.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 7.09 | 6 (5.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 8.81 | 8 (7.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 8.81 | 8 (7.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 55 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 65 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 75 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 10.63 | 10 (9.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 10.63 | 10 (9.72) | 85 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 95 | |
70.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 95 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 10 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 15 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 25 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 35 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch vorne | 13.46 | 13 (12.72) | 45 | |
72.21 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil | Loch seitlich | 13.46 | 13 (12.72) | 45 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Längloch (2 Berührungspunkte) | Schaftform | Zylindermontage | Ausführung | ARE |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.28 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Einzug
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
E Nennmaß wählbar (Istmaß)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften