Konfigurierbar in [Durchmesser] 8 , 6 , 16 , 13 , 10 mm / [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
MISUMI erstellt Positionierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Der Kopfdurchmesser liegt bei 8 , 6 , 16 , 13 , 10 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen gerundet und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() |
Kopfspitze
![]() |
Ausführung | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte | |
ARP | NAAMS-Standard | Keine -Flach T -TiN |
1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARPRS | A konfigurierbar | P -Flach T -TiN |
||
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() |
0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ±0,03 | 3,0 μm | ![]() |
|
0,000 | ±0,015 | 1,6 μm | ![]() |
0,03 T.I.R |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | Kopfdurchmesser D Angabe | A Führungslänge Angabe | Einziehbar | Beschichtung | ||||
ARP | 08 | 4 | R | |||||
ARP | 08 | 4 | R | T |
Standard-NAAMS
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D Angabe | A Führung (1 mm Inc.) | ||||
ARPRS | T | A | 08 | - | A42 |
Standard-NAAMS
Ausführung | Kopfdurchmesser D Angabe (Ist) |
A Führungslänge | Einziehbar | Beschichtung | B Rad | C Rad | |||||||||
10 mm |
15 mm |
25 mm |
35 mm |
45 mm |
55 mm |
65 mm |
75 mm |
85 mm |
95 mm |
||||||
ARP (Bohrung -0,28) | 06 (5,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | R- Einziehbar | Keine -Flach T- TiN |
1,0 | 18,0 | |
08 (7,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 1,0 | 24,0 | ||||
10 (9,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 30,0 | |||
13 (12,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 39,0 | |||
16 (15,72) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2,0 | 48,0 |
NAAMS konfigurierbar (A konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D Angabe (Ist) |
A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad | ||
Spitze A | Spitze B | Spitze C | ||||||
ARPRS (Bohrung -0,28) | P-Flach T- TiN |
A B C |
06 (5,72) | 5 – 55 | 1,0 | 18,0 | 9,0 | D/2 |
08 (7,72) | 5 – 75 | 24,0 | 12,0 | D/2 | ||||
10 (9,72) | 5 – 100 | 2,0 | 30,0 | 15,0 | D/2 | |||
13 (12,72) | 39,0 | 19,5 | D/2 | |||||
16 (15,72) | 48,0 | 24,0 | D/2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kopf konfigurierbar | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø) (mm) | Länge A Führungsbereich (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 10 | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 15 | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 25 | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 35 | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 45 | |
59.15 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 55 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 10 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 15 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 25 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 35 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 45 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 55 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 65 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 75 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 95 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 10 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 15 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 25 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 35 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 45 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 55 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 65 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 75 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 85 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 95 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 10 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 15 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 25 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 35 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 45 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 55 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 65 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 75 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 85 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 95 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 10 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 15 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 25 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 35 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 45 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 55 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 65 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 75 | |
68.93 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | Standard | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 85 | |
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 6 (5.72) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 8 (7.72) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 10 (9.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 13 (12.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Projektil (Standard NAAMS) | 16 (15.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 6 (5.72) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 8 (7.72) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 10 (9.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 13 (12.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Halb-Projektil | 16 (15.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 6 (5.72) | 5 ~ 55 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 8 (7.72) | 5 ~ 75 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 10 (9.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 13 (12.72) | 5 ~ 100 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Nur Führungsbereich konfigurierbar | Rund R | 16 (15.72) | 5 ~ 100 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rund | Schaftform | Zylindermontage | Ausführung | ARP |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Rundloch -0.28 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf konfigurierbar
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Zentrierabschnitt Außen-Ø D (Ø) (Ist-Ø)(mm)
Länge A Führungsbereich(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften