Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.![]() | Kopfspitze
![]() |
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte |
ARFL | Rund | P -Flach T -TiN | 1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARFLD | Rautenförmig | |||
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | ![]() | 0,015 T.I.R bis Datum A & B |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ![]() | |
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | ![]() | 0,03 T.I.R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | ||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | Kopfdurchmesser D | A Führungslänge Angabe | ||||
ARFL | P | A | - | D17,78 | - | A42 | ||
ARFLD | T | C | - | D31,78 | - | A62 |
NAAMS, konfigurierbar (A&D konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | ØD (0,01mm Inc.) | A Führungslänge (0,1 mm Inc.) |
W | B Rad | C Rad | |
Durchm. | Toleranz | |||||||
ARFL (Rund) ARFLD (Rautenförmig) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
16,10 – 25,00 | h6 | 5,0 – 100,0 | 6,0 | 2,0 | A C = D x 3,0 (Ø ≤ 16) C = D x 2,0 (Ø > 16) B C = D x 1,5 (Ø ≤ 16) C = D x 1,0 (Ø > 16) C C = D x 0,5 |
25,01 – 40,00 | 7,0-9,0 |
Teilenummer |
---|
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
- ( - ) | 12 Werktage |
- ( - ) | 12 Werktage |
- ( - ) | 12 Werktage |
- ( - ) | 12 Werktage |
- ( - ) | 12 Werktage |
- ( - ) | 12 Werktage |
Konfigurierbar in [Kopfform] " Rechteckig, für rundes Loch ", abgerundet (halbrund)
Sie können die Positionierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in " Rechteckig, für rundes Loch " und abgerundet (halbrund) wählbar ist.
P/N-Kennzeichnung