Konfigurierbar in [Kopfform] gerundet, abgerundet (halbrund)
Die Positionierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen gerundet und abgerundet (halbrund) entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Kopfspitze
|
Ausführung | Einziehbar | Oberflächenbearbeitung | Material | Härte |
ARFERL | Stirnbohrung | P -Flach T -TiN | 1.6523-äquiv. | Aufgekohlt 58 – 62 HRC (Tiefe 0,5-0,7 nach dem Schleifen) |
ARFESL | Seitenbohrung |
Toleranz
Abmaße | Toleranz | Behandlung | Geometrisch | |
0,0 | ± 0,3 | 6,0 μm | 0,015 T.I.R bis Datum A & B | |
0,00 | ± 0,03 | 3,0 μm | ||
0,000 | ± 0,015 | 1,6 μm | 0,03 T.I.R |
NAAMS konfigurierbar
Artikelnummer | ||||||||||
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach-Angabe | F-Flach-Angabe | A Führungslänge Angabe | |||||
ARFERL | T | A | - | E16,05 | - | F15,07 | - | A42 | ||
ARFESL | P | A | - | E16,05 | - | F15,07 | - | A42 |
NAAMS, konfigurierbar (A&D konfigurierbar)
Ausführung | Beschichtung | Spitzenform | E-Flach (0,01 mm Inc.) |
F-Flach (0,01 mm Inc.) |
Durchmesser D | A Führungslänge (1 mm Inc.) |
B Rad | C Rad |
ARFERL (Stirnbohrung) ARFESL (Seitenbohrung) |
P -Flach T -TiN |
A B C |
16,10 – 20,00 | 16,10 – 25,00 | D = E/F+0,45 | 10 – 100 | 2,0 | A C = D x 3,0 (Ø ≤ 16) C = D x 2,0 (Ø > 16) B C = D x 1,5 (Ø ≤ 16) C = D x 1,0 (Ø > 16) C C = D x 0,5 |
20,01 – 25,00 | 16,10 – 25,00 | D = E/F+0,35 |
Hinweis: Durchmesser D wird für die Größe E- oder F-Flach berechnet (die jeweils größere)
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenart im Einsatzführungsbereich | Länge A Führungsbereich (mm) | E Flach (mm) | F Flach (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Projektil | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Halb-Projektil | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 | ||
1 | 12 Arbeitstage | 10 | Rund R | 10 ~ 100 | 16.01 ~ 25 | 16.01 ~ 25 |
Loading...
P/N-Kennzeichnung
Einlassseite, Spitzenform | Rundloch (4 Berührungspunkte) | Schaftform | Zylindermontage | Kopf konfigurierbar | Führungsbereich und Kopf konfigurierbar |
---|---|---|---|---|---|
Rundloch-/Langloch-Maß | Langloch -0.15 | Standardausführung | Ohne Bund | Werkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenart im Einsatzführungsbereich
Länge A Führungsbereich(mm)
E Flach(mm)
F Flach(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften